ดิสก์คัปปลิ้ง ความยืดหยุ่นสูง, ดิสก์คู่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

· รุ่น GCPSW คัปปลิ้งหรือยอยแบบแผ่นดิสก์-ความยืดหยุ่นสูงแบบจานคู่
· วัสดุตัวคัปปลิ้ง: อลูมิเนียมอัลลอยและมีการชุบผิว
· วัสดุของที่กั้นระยะคือ สแตนเลสสตีล
· วัสดุตัวยึด: แคลมป์และสกรูเป็นเหล็ก SCM435
· ผ่านการเคลือบออกไซด์เพิ่มชั้นฟิลม์เคลือบผิว
· วิธีการยึดแกนเพลา: ใช้แคลมป์และสกรูตัวหนอน
· ขนาดของตัวคัปปลิ้งชนิดนี้คือ : 20 ถึง 39
· ช่วงค่าของการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้ 2 องศา
· ความเร็วการหมุนสูงสุด: 10,000 (รอบต่อนาที)
· ช่วงความเร็วของการหมุนสูงสุด: 4001 ~ 10000 (รอบต่อนาที)
· การใช้งาน: สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ และสเตปมอเตอร์



สินค้า Economy ดิสก์คัปปลิ้ง

ความยืดหยุ่นสูง ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ ดิสก์คู่

- ความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นสำหรับการชดเชยความผิดพลาดในแนวแกน แนวรัศมี และเชิงมุม

- ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลสูงถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

- เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูงด้วยความเร็วรอบสูงสุดถึง RPM ที่กำหนด

- การออกแบบน้ำหนักเบาและกะทัดรัดช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย

- เหมาะสำหรับการส่งกำลังระดับกลางถึงสูง

สินค้า Economy ดิสก์คัปปลิ้ง
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ

ดิสก์คัปปลิ้งประกอบไปด้วยแผ่นดิสก์จำนวนหนึ่ง (แผ่นสแตนเลสบาง) ต่อเข้าด้วยกันกับคัปปลิ้งครึ่งหนึ่งสองชิ้นด้วยโบลท์ โดยดิสก์แต่ละกลุ่มเกิดขึ้นจากการเรียงชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน
ดิสก์คัปปลิ้งใช้การลดรูปด้วยความยืดหยุ่นของส่วนดิสก์เพื่อชดเชยการคลาดเคลื่อนระหว่างเพลาสองตัวที่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นคัปปลิ้งที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงด้วยชิ้นส่วนโลหะที่แข็งแรง
มีลักษณะโครงสร้างที่กะทัดรัด ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีระยะคลอนการหมุน ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและมลพิษด้านน้ำมัน ต้านทานต่อกรด ต้านทานต่อด่างและทนทานต่อการกัดกร่อน
ชนิดมอเตอร์ที่ใช้งานได้: แนะนำสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ และมอเตอร์ทั่วไป
 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

■ ลักษณะสำคัญของดิสก์คัปปลิ้ง
1. คุณสมบัติความแข็งแรงเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนระหว่างแนวแกนสองแกน เทียบกับคัปปลิ้งแบบฟัน จะมีช่วงการรองรับการเบี่ยงเบนเชิงมุมมากกว่าสองเท่า ในกรณีของการเบี่ยงเบนเชิงมุม มีแรงสะท้อนน้อย มีความยืดหยุ่นสูง และจะสามารถรองรับการเบี่ยงเบนเชิงมุม เชิงรัศมี และแนวแกนได้ระดับหนึ่ง
2. มีการรองรับแรงกระแทกที่ชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน และไม่สึกหรอ
3. เหมาะสำหรับการทำงานในอุณหภูมิสูง (-80 ถึง +300) และสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
4. ประสิทธิภาพการส่งกำลังสูงสุดถึง 99.86% เหมาะสำหรับการส่งกำลังความเร็วปานกลางและสูง และการส่งกำลังแรงสูง
5. โครงสร้างเรียบง่าย น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ประกอบและถอดประกอบได้สะดวก สามารถประกอบและถอดประกอบได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (รุ่นที่มี เพลารอง) และไม่ต้องหล่อลื่น
6. ส่งกำลังความเร็วรอบหมุนได้โดยไม่เกิดสลิป สามรถใช้ส่งกำลังในเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงได้
 

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งมิติ

ชนิดยูนิเวอร์แซล มีความยืดหยุ่นสูง มีราคาถูกสุดจากทั้งรายการไดอะแฟรมคัปปลิ้งของ MISUMI เหมาะสำหรับใช้กับเซอร์โวมอเตอร์
Drawing ระบุขนาดสำหรับดิสก์คัปปลิ้ง
Drawing ระบุขนาดสำหรับดิสก์คัปปลิ้ง
 
TYPE{{{attr29}}}วัสดุ{{{attr31}}}กระบวนการเตรียมผิว{{{attr33}}}อุปกรณ์เสริม
รูมาตรฐานd1 (ด้านเดียว)d2 (ด้านเดียว)d1, d2 (สองด้าน)ตัวเครื่องดิสก์โบลท์ยึด, สกรูตัวหนอนตัวเครื่องโบลท์ยึด, สกรูตัวหนอน
GCPWGCPWLKGCPWRKGCPWWKอะลูมิเนียมสแตนเลสSCM435ชุบผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์โบลท์ยึด
GCPSWGCPSWLKGCPSWRKGCPSWWKสกรูตัวหนอน

ภาพรวม สเปค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ข้อต่อ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือกตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ ถึงตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ . โปรดระบุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ภายในช่วง d1 ≤ d2
รหัสสินค้า (ชนิดชนิด·DD)—{{{attr56}}}วัน1—{{{attr59}}}วันที่2
GCPW29—10—14
 
รหัสสินค้าd1d1, d2d2 การเลือก (แต่ d1≤d2)ง3LRF1F2Aโบลท์ยึดสกรูตัวหนอน
{{{attr77}}}ประเภทDDMขันให้แน่นMขันให้แน่น
(N·m)(N·m)
ชนิดแคลมป์
GCPW
GCPWLK
GCPWRK
GCPWWK
ชุดสกรู
GCPSW
GCPSWLK
GCPSWRK
GCPSWWK
20* 4* 566.358       8.528.8113.55.56.4M2.51.0M30.7
26 * 566.3581011     11.534.111.93.55.59
29 * 566.35810111214   14.534.311.93.55.510.5M41.7
33  6 8101112141516 16.5401346.512M31.5
39    8101112141516181949.4164.75814M43.5M54.0
{{{attr188}}}d1 และ d2 * ทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์โดยไม่มีรูรู รูสลัก, รูกุญแจ

■ ค่า คุณสมบัติ
รหัสสินค้าแรงบิดที่รับได้ (N·m)มุมที่รับได้
(°)
การวางแนวเยื้องศูนย์แนวขวางที่รับได้ (มม.)ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก
(น้ำ/ราด)
ความเร็วสูงสุด
(r/min)
โมเมนต์ความเฉื่อย (kg·m2 )แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.)ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชยน้ำหนัก (ก.)
ชนิดDGCPWGCPSW
GCPW
GCPWLK
GCPWRK
GCPWWK
GCPSW
GCPSWLK
GCPSWRK
GCPSWWK
20120.1550100001.1 × 10—6±0.2021919
2620.157003.3 × 10—6±0.203133
2930.1512005.5 × 10—6±0.304344
3350.215001.1 × 10—5±0.406065
3980.2533502.7 × 10—5±0.50113118
ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติกค่าความแข็งเกร็งต่อแรงบิด คงที่ โมเมนต์ความเฉื่อย และน้ำหนักเป็นค่าที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด

■ แรงบิดสลิปของเพลา (N·m)
{{{attr246}}}เมื่อ แรงบิด บิดสลิป เพลา น้อยกว่า แรงบิด ที่อนุญาต โปรดใช้ แรงบิด ที่ต่ำกว่าแรงบิด เพลา ของเพลา
รหัสสินค้าวันที่1 , วันที่2
ชนิดD4566.35810111214151618
GCPW
GCPWLK
GCPWRK
GCPWWK
GCPSW
GCPSWLK
GCPSWRK
GCPSWWK
201.01.01.01.01.0———————
26—1.01.52.02.02.02.0—————
29—1.01.52.02.52.53.03.03.0———
33——2.5—2.53.53.54.05.05.05.0—
39————5.58.08.08.08.08.08.08.0

ข้อควรระวังใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

■ การสอบเทียบและการปรับ
1. คัปปลิ้งที่อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนของแกนได้ ทำหน้าที่ส่งกำลังการหมุนเชิงมุมและแรงบิด แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่ยอมรับได้ จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสอบเทียบและปรับ
2. การเบี่ยงแบนของแกนจะประกอบด้วยการเยื้องศูนย์แนวขนาน (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเยื้องศูนย์เชิงมุม (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเพลา)
กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนน้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาดของแต่ละสินค้า
3. ค่าที่ยอมรับได้ของการเบี่ยงเบนของแกนที่ระบุอยู่ในตารางประสิทธิภาพและขนาด เป็นค่าในกรณีที่เพียงการเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเกิดขึ้นเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ค่าที่ยอมรับได้ข้างต้นจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
4. การเบี่ยงเบนของแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้มีค่าต่ำกว่า 1/3 ของค่าที่ยอมรับได้
 

ตัวอย่างการใช้งาน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 1) มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 2) มอเตอร์ × บอลสกรู
ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 1: มอเตอร์ × เกียร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 2: มอเตอร์ × บอลสกรู
  
ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 3) มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 4) มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ
ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 3: มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 4: มอเตอร์ × เครื่องวัดทดสอบ

วิธีการใช้งาน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

■ วิธีการติดตั้ง
ขั้น ตอนที่ 1 เม็ดมีด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคลายเกลียวโบลท์ยึดแล้ว จากนั้นกำจัดฝุ่น สิ่งแปลกปลอม และน้ำมันออกจากเพลาและรูคัปปลิ้ง
หลังจากนั้น เมื่อสอดคัปปลิ้งเข้ากับเพลา กรุณาระวังอย่าให้ส่วนดิสก์ได้รับแรงเค้นมากเกิน เช่น การบีบอัดหรือความตึง
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ตัวยึดเพื่อปรับ
กรุณาใช้ตัวยึดเพื่อปรับและยึดความร่วมศูนย์ของดุมด้านซ้ายและด้านขวาของคัปปลิ้งให้มีความแม่นยำสูง
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานและการเยื้องศูนย์เชิงมุมเบื้องต้น
ในขณะที่โบลท์ไม่ได้ขันเข้า ให้เลื่อนคัปปลิ้งไปมาในแนวแกนและตรวจยืนยันว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
จากนั้นลองหมุนคัปปลิ้งเพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
สำหรับคัปปลิ้งชนิดดิสก์เดี่ยวจะไม่อนุญาตให้มีการเยื้องศูนย์แนวขนานได้ ดังนั้นทำการยึดและกำหนดตำแหน่งให้มีความมั่นคง
การยืนยันการเยื้องศูนย์แนวขนานอย่างง่าย   การยืนยันการเยื้องศูนย์เชิงมุมอย่างง่าย
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง
กรุณาปรับระยะการสอดเข้าเพลาตามขนาด ℓ ในแคตตาล็อกสินค้า และใช้ประแจทอร์คขันตามแรงขันที่กำหนด
*หากไม่ได้แรงขันตามที่กำหนดไว้ภายในการขันครั้งเดียว ให้ขันแคลมป์ยึดด้านซ้ายและด้านขวาสลับไปมาสองหรือสามครั้ง
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
ดิสก์คัปปลิ้ง ความยืดหยุ่นสูง, ดิสก์คู่ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย