(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รุ่น GCPSW คัปปลิ้งหรือยอยแบบแผ่นดิสก์-ความยืดหยุ่นสูงแบบจานคู่
· วัสดุตัวคัปปลิ้ง: อลูมิเนียมอัลลอยและมีการชุบผิว
· วัสดุของที่กั้นระยะคือ สแตนเลสสตีล
· วัสดุตัวยึด: แคลมป์และสกรูเป็นเหล็ก SCM435
· ผ่านการเคลือบออกไซด์เพิ่มชั้นฟิลม์เคลือบผิว
· วิธีการยึดแกนเพลา: ใช้แคลมป์และสกรูตัวหนอน
· ขนาดของตัวคัปปลิ้งชนิดนี้คือ : 20 ถึง 39
· ช่วงค่าของการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้ 2 องศา
· ความเร็วการหมุนสูงสุด: 10,000 (รอบต่อนาที)
· ช่วงความเร็วของการหมุนสูงสุด: 4001 ~ 10000 (รอบต่อนาที)
· การใช้งาน: สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ และสเตปมอเตอร์
TYPE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
รูมาตรฐาน | d1 (ด้านเดียว) | d2 (ด้านเดียว) | d1, d2 (ทั้งสองด้าน) | ตัวเครื่อง | แผ่นดิสก์ | โบลท์ยึด, สกรูตัวหนอน | ตัวเครื่อง | โบลท์ยึด, สกรูตัวหนอน | |
GCPW | GCPWLK | GCPWRK | GCPWWK | อะลูมิเนียม | สแตนเลส | SCM435 | ชุบอลูมิเนียม | ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ | โบลท์ยึด |
GCPSW | GCPSWLK | GCPSWRK | GCPSWWK | สกรูตัวหนอน |
รหัสสินค้า (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
GCPW29 | — | 10 | — | 14 |
รหัสสินค้า | ![]() ![]() | d3 | L | R | F1 | F2 | A | โบลท์ยึด | สกรูตัวหนอน | |||||||||||||||
![]() | ![]() | M | แรงบิดขันแน่น | M | แรงบิดขันแน่น | |||||||||||||||||||
(N·m) | (N·m) | |||||||||||||||||||||||
ชนิดแคลมป์ GCPW GCPWLK GCPWRK GCPWWK | ชนิดเซ็ตสกรู GCPSW GCPSWLK GCPSWRK GCPSWWK | 20 | * 4 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 8.5 | 28.8 | 11 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | M2.5 | 1.0 | M3 | 0.7 | |||||||
26 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 11.5 | 34.1 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | 9 | ||||||||||||
29 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14.5 | 34.3 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | M4 | 1.7 | ||||||||
33 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 40 | 13 | 4 | 6.5 | 12 | M3 | 1.5 | ||||||||
39 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 49.4 | 16 | 4.75 | 8 | 14 | M4 | 3.5 | M5 | 4.0 |
รหัสสินค้า | แรงบิดที่รับได้ (N·m) | มุมที่รับได้ (°) | การวางแนวเยื้องศูนย์แนวขวางที่รับได้ (มม.) | ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก (N·m/rad) | ความเร็วสูงสุด (r/min) | โมเมนต์ความเฉื่อย (kg·m2 ) | แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.) | ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชย | น้ำหนัก (กรัม) | |||
รุ่น | D | GCPW | GCPSW | |||||||||
GCPW GCPWLK GCPWRK GCPWWK | GCPSW GCPSWLK GCPSWRK GCPSWWK | 20 | 1 | 2 | 0.1 | 550 | 10000 | 1.1 × 10—6 | ±0.20 | 2 | 19 | 19 |
26 | 2 | 0.15 | 700 | 3.3 × 10—6 | ±0.20 | 31 | 33 | |||||
29 | 3 | 0.15 | 1200 | 5.5 × 10—6 | ±0.30 | 43 | 44 | |||||
33 | 5 | 0.2 | 1500 | 1.1 × 10—5 | ±0.40 | 60 | 65 | |||||
39 | 8 | 0.25 | 3350 | 2.7 × 10—5 | ±0.50 | 113 | 118 |
รหัสสินค้า | d1, d2 | |||||||||||||
รุ่น | D | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
GCPW GCPWLK GCPWRK GCPWWK | GCPSW GCPSWLK GCPSWRK GCPSWWK | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
26 | — | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | ||
29 | — | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | ||
33 | — | — | 2.5 | — | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | — | ||
39 | — | — | — | — | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
รหัสสินค้า |
---|
GCPSW20-5-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | รูปทรง รูเพลา | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | 20 | 28.8 | 0.05 ถึง 1.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
เดี่ยว / เตียงคู่ | ดับเบิ้ล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GCPSW20-5-8 ในชุด ดิสก์คัปปลิ้ง ความยืดหยุ่นสูง, ดิสก์คู่
รหัสสินค้า |
---|
GCPSW20-4-6.35 |
GCPSW20-6.35-6.35 |
GCPSW20-8-8 |
GCPSW29-10-10 |
GCPSW29-6-12 |
GCPSW29-6-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | รูปทรง รูเพลา | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6.35 | 20 | 28.8 | 0.05 ถึง 1.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 360.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.35 | 6.35 | 20 | 28.8 | 0.05 ถึง 1.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 360.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8 | 20 | 28.8 | 0.05 ถึง 1.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 29 | 34.3 | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.3 | 5.5 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | 29 | 34.3 | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.3 | 5.5 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 14 | 29 | 34.3 | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.3 | 5.5 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง