1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กแบน / อลูมิเนียมรีด เพลทยึด / ตัวยึด, ขนาด B, HRMQA HUMQA (รหัสสินค้า)

เหล็กแบน / อลูมิเนียมรีด เพลทยึด / ตัวยึด, ขนาด B, HRMQA HUMQA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เหล็กยึด ที่ใช้ เหล็กแบน/ วัสดุ รีด เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ

เหล็กแบน เพลทยึด / ตัวยึด / เลือกขนาด B ได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เหล็กแบน เพลทยึด / ตัวยึด / เลือกขนาด B ได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
เลือกขนาด B
(เหล็กแบน)
HRMQA

แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้
(เหล็กแบน / อลูมิเนียมรีด แบบกำหนด
ความกว้างได้)
HUMQA
SCS45CD
SCBการรมดำ Black Oxide
SCMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
AMA5052
AMWอโนไดซ์ (ใส)
AMBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUSUS304D
[ NG ]สำหรับการเลือกขนาด B รุ่น (HR###) จะไม่มี A5052 ให้เลือก

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าABTXVYWกำหนดรู
(1)
รหัส, ค่ากำหนด
KLHDFSGกำหนดรู
(2)
รหัส, ค่ากำหนด
J
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
HRMQASCA80B50T6X10  Y25  M6  L60          MA6  
HUMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6 
รุ่นรหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 0.1 มมBTXYกำหนดรู ①Lกำหนดรู ②
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุAรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดDA0.5 mm
ขนาด B HRMQA SC
SCB
SCM
25.0
~
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.
การเพิ่มขึ้น
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.
การเพิ่มขึ้น
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQA SC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0 to 150.0
(กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0 to 200.0
(กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.)
5
6
8
10
12
15
20
 [ NG ]SC(#) จะไม่มี T10 ให้เลือก
[ NG ] เมื่อเลือก SC (#) และ B16, 22 จะเลือก T19 ไม่ได้
[ NG ] เมื่อเลือก SU และ B15 จะเลือก T10 ถึง 19 ไม่ได้
[ NG ] เมื่อเลือก SU และ B20 จะเลือก T19 ไม่ได้
   
  

การปรับแต่ง

เหล็กแบน เพลทยึด / ตัวยึด / เลือกขนาด B ได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HRMQA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRMQA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRMQA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRMQA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUMQA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUMQA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUMQA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUMQA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUMQA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUMQA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUMQA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งรู ชนิด ชนิด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRMQAS45CDไม่มี25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRMQAS45CDการรมดำ Black Oxide25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 11 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRMQAS45CDชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10-ขนาด B กำหนดได้HRMQASUS304Dไม่มี25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQAA5052ไม่มี25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQAA5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 11 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQAA5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQAS45CDไม่มี25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQAS45CDการรมดำ Black Oxide25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQAS45CDชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10มิติข้อมูลฟรีแบบตั้งค่าขนาดของ B ได้HUMQASUS304Dไม่มี25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ บาร์แบน / สต็อกอลูมิเนียมรีด รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
หลุมด้านข้าง ไม่มีข้อมูล จำนวนหลุม 2