1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์ - การติดตั้ง เกลียวนอก ชนิดสั้นพิเศษ - เกลียวนอก

โฟลทติ้งจอยท์ - การติดตั้ง เกลียวนอก ชนิดสั้นพิเศษ - เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 858.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟลทติ้งจอยท์ ที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่มีระยะห่างระหว่าง กระบอกสูบ กับวัตถุที่ถูกดำเนินการก็ตาม

ข้อต่อโฟลทติ้ง -ติดตั้งสตัดเกลียวสั้นพิเศษ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อต่อโฟลทติ้ง -ติดตั้งสตัดเกลียวสั้นพิเศษ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

TYPEตัวสินค้าหลัก / ฝาครอบข้อต่อสปริงแหวนรอง
การเยื้องศูนย์แนวขวางการเยื้องศูนย์มีมุมแนวขวาง
มีเกลียวมีเกลียว[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็ง[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็ง
FJMXFJCMXเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxideเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide35 to 45HRCSUS304-WPBSUS304ชุบผิวด้วยไนไตร500HV or more
FJMXSFJCMXSSUS304SUS420J2 (SUS440C)
[ ! ] วัสดุใน ( ) เป็นของชนิดเยื้องศูนย์มีมุมแนวขวาง

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
FJMXS10-1.5
■ โฟลทติ้งจอยท์ - สตั๊ดยึดเกลียวสั้นพิเศษ - เกลียว (สำหรับกระบอกสูบ)
รหัสสินค้าM1L1L2L3L4ABDการเยื้องศูนย์ที่รับได้ Uระยะคลอนแบ็คแลชแนวแกน (ค่าอ้างอิง)แรงปฏิบัติการสูงสุด (N)มวล (ก.)สอดคล้องตามมาตรฐาน
TYPEM พิทช์แรงดึงความกด, ความอัด, ความดันFJMXFJMXS
ชนิดมีเกลียว
FJMX
FJMXS
5-0.8M8-1.25616.554.171718.50.50.2300110025
6-1.0M8-1.25616.554.171718.50.50.2500250025
8-1.25M10-1.58.52165.21022240.50.21300600050
10-1.5M14-2.01024.576122729.50.50.2310011000105
[ ! ] ชิ้นส่วนเชื่อมต่อแบบลอยสำหรับกระบอกลม

■ โพลทติ้งจอยท์ - สตั๊ดยึดเกลียวสั้นพิเศษที่มีการชดเชยการเยื้องศูนย์เชิงมุม - เกลียว (สำหรับกระบอกสูบ)
รหัสสินค้าM1L1L2L3L4L5ABDการเยื้องศูนย์ที่รับได้ Uการเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาตระยะคลอนแบ็คแลชแนวแกน (ค่าอ้างอิง)แรงปฏิบัติการสูงสุด (N)มวล (ก.)สอดคล้องตามมาตรฐาน
TYPEM พิทช์แรงดึงความกด, ความอัด, ความดันFJCMXFJCMXS
ชนิดมีเกลียว
FJCMX
FJCMXS
5-0.8M8-1.258.518.54.546724260.540.65300110050
6-1.0M8-1.258.518.54.546724260.540.65500250050
8-1.25M10-1.510215.558.51027290.540.951300600076
10-1.5M14-2.011266.56101230320.541.1310011000121
[ ! ] ชิ้นส่วนเชื่อมต่อแบบลอยสำหรับกระบอกลม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJCMX5-0.8SALE
FJCMX6-1.0
FJCMX8-1.25
FJCMX10-1.5
FJCMXS5-0.8SALE
FJCMXS6-1.0
FJCMXS8-1.25
FJMX5-0.8
FJMX6-1.0
FJMX8-1.25
FJMX10-1.5
FJMXS5-0.8
FJMXS6-1.0
FJMXS8-1.25
FJMXS10-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่ยอมรับได้ (A°)
(องศา)
ชนิดสั้นพิเศษ แรงดึง/แรงบีบอัดสูงสุดที่ใช้
(กิโลนิวตัน)

฿ 1,478.75

฿ 800.74

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.3

฿ 1,542.45

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.5

฿ 2,029.30

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง1.3

฿ 2,252.25

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง3.1

฿ 2,839.20

฿ 1,022.40

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[สเตนเลส] SUS304±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.3

฿ 2,893.80

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[สเตนเลส] SUS304±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.5

฿ 3,426.15

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[สเตนเลส] SUS304±4ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง1.3

฿ 858.13

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.3

฿ 895.44

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.5

฿ 1,421.51

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง1.3

฿ 1,630.45

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง3.1

฿ 2,047.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[สเตนเลส] SUS304-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.3

฿ 2,229.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[สเตนเลส] SUS304-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง0.5

฿ 2,730.00

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[สเตนเลส] SUS304-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง1.3

฿ 3,276.00

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS304-ประเภทการ การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง3.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อต่อโฟลทติ้ง -ติดตั้งสตัดเกลียวสั้นพิเศษ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน เกลียว
กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) 0.5 ประเภทการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน