1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์ติดตั้งแบบหน้าแปลน - เกลียว - รุ่นมาตรฐาน/ประหยัดพื้นที่ (รหัสสินค้า)

FLOATING JOINTS

โฟลทติ้งจอยท์ติดตั้งแบบหน้าแปลน - เกลียว - รุ่นมาตรฐาน/ประหยัดพื้นที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ สามารถ ยึดอยู่กับที่ แน่นด้วย หน้าแปลน มี ขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง ที่เล็กกว่า

ข้อต่อโฟลทติ้ง/การติดตั้งหน้าแปลน/ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อต่อโฟลทติ้ง/การติดตั้งหน้าแปลน/ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง 
 
รูปทรงTYPE[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง[ S ]กระบวนการชุบผิว
ชุดเฉพาะชิ้นส่วนเชื่อมต่อเฉพาะหน้าแปลนหน้าแปลนชิ้นส่วนเชื่อมต่อ
มาตรฐานแยกกะทัดรัดF คงที่F แบบกำหนดได้ขนาด L ตามที่มีให้เลือกมาตรฐานแยกกะทัดรัด
มาตรฐานFJMAFJMBFJMCFJCNFFJCNRFJA-HFJB-HFJC-HS45C40HRC or more{{{attr30}}} ส่วนตั้งแต่ 45 HRC
ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
การรมดำ Black Oxide
FJMASFJMBSFJMCSFJCNFSFJCNRSFJAS-HFJBS-HFJCS-HSUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส45HRC or more
ประหยัดพื้นที่FJUMAFJUMBFJUMCFJUNFFJUA-HFJUB-HFJUC-HS45C40HRC or more{{{attr30}}} ส่วนตั้งแต่ 45 HRC
ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
การรมดำ Black Oxide
FJUMASFJUMCSFJUNFSFJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HSUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส45HRC or more

รายละเอียดจำเพาะ

• คอนเนคเตอร์เท่านั้น F แบบตั้งค่าได้
รหัสสินค้าF
FJCNR1015
• นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า
FJMA10
FJB-H14
■ชุดหน้าแปลนติดตั้ง
รหัสสินค้าหน้าแปลนติดตั้ง
มาตรฐานประหยัดพื้นที่
TYPEMAD1D2TFP.C.D.DD1H1EGAD1D2TFP.C.D.DD1H1E
มาตรฐาน มาตรฐาน
FJMA FJMAS
แบบประหยัดพื้นที่ มาตรฐาน
FJUMA FJUMAS

แยก มาตรฐาน
FJMB FJMBS
แบบประหยัดพื้นที่ แยกส่วน
FJUMB FJUMBS

แบบกะทัดรัด มาตรฐาน
FJMC FJMCS
แบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด
FJUMC FJUMCS
3421813510304.5852430
4421813510304.5852430
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361010581014848

■ ชุดชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ
รหัสสินค้าชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ
มาตรฐานประหยัดพื้นที่
TYPEMMxPitchFLDHTWL1SRMxPitchFLDHTWL1SR
มาตรฐาน มาตรฐาน
FJMA FJMAS
แบบประหยัดพื้นที่ มาตรฐาน
FJUMA FJUMAS

แยก มาตรฐาน
FJMB FJMBS
แบบประหยัดพื้นที่ แยกส่วน
FJUMB FJUMBS

แบบกะทัดรัด มาตรฐาน
FJMC FJMCS
แบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด
FJUMC FJUMCS
33 × 0.55141217510640
44 × 0.76141217510640
55 × 0.871614196128505 × 0.810141216510350
66 × 1.0101614196128506 × 1.013141216510350
88 × 1.251220162381410608 × 1.2515151622513460
1010 × 1.515202027817106010 × 1.518151622513460
1212 × 1.751625253410221210012 × 1.75221622305.5194100
1616 × 2.01830324312271510016 × 2.0302028368214100
2020 × 2.52555405215321820020 × 2.53225324210265200
2222 × 2.52855405215321820022 × 2.53525324210265200

■ เฉพาะหน้าแปลน (ดูรายละเอียดขนาดในตารางขนาดชุด)
รหัสสินค้าFสอดคล้องตามมาตรฐาน
TYPEMขนาดตามที่มีให้เลือกกำหนดค่าได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.)FJCNFFJCNFSFJCNRFJCNRS
F คงที่
FJCNF
FJCNFS

F แบบกำหนดได้
FJCNR
FJCNRS
355 to 8
465 to 10
575 to 12
6106 to 18
81210 to 25
101510 to 25
121612 to 36
161815 to 40
202520 to 60
2228

■ เฉพาะหน้าแปลน (ดูรายละเอียดขนาดในตารางขนาดชุด)
รหัสสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน
TYPEMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
มาตรฐาน
FJA-H
FJAS-H

แยก
FJB-H
FJBS-H

แบบปาดขนาน
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22

■ เฉพาะหน้าแปลน (ดูรายละเอียดขนาดในตารางขนาดชุด)
รหัสสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน
TYPEMFJUNFFJUNFS
FJUNF
FJUNFS
5
6
8
10
12
16
20
22

■ เฉพาะหน้าแปลน (ดูรายละเอียดขนาดในตารางขนาดชุด)
รหัสสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน
TYPEMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
มาตรฐาน
FJUA-H
FJUAS-H

แยก
FJUB-H
FJUBS-H

แบบปาดขนาน
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
16
20
22

การปรับแต่งเพิ่มเติม

ข้อต่อโฟลทติ้ง/การติดตั้งหน้าแปลน/ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJUMAS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
เมาท์ครีบ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การปรับเปลี่ยน กระบวนการเตรียมผิว F
(มิลลิเมตร)

฿ 1,765.40

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M12รู[1 ถึง 1.75] 1.75[รูปทรง แบบกลม] รุ่นมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อต่อโฟลทติ้ง/การติดตั้งหน้าแปลน/ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

ข้อต่อโฟลทติ้ง/การติดตั้งหน้าแปลน/ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ/เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJUMAS12 ในชุด โฟลทติ้งจอยท์ติดตั้งแบบหน้าแปลน - เกลียว - รุ่นมาตรฐาน/ประหยัดพื้นที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJA-H16
FJA-H18
FJA-H20
FJUMAS16
FJUMAS20
FJUMAS22
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
เมาท์ครีบ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การปรับเปลี่ยน กระบวนการเตรียมผิว F
(มิลลิเมตร)

฿ 832.65

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10----[เหล็กกล้า] S45C-AWCการรมดำ Black Oxide-

฿ 832.65

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10----[เหล็กกล้า] S45C-AWCการรมดำ Black Oxide-

฿ 841.75

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10----[เหล็กกล้า] S45C-AWCการรมดำ Black Oxide-

฿ 2,538.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M16รู[2 ถึง 2.5] 2.0[รูปทรง แบบกลม] รุ่นมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส1.5---

฿ 3,549.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M20 ถึง M26] M20รู[2 ถึง 2.5] 2.5[รูปทรง แบบกลม] รุ่นมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2---

฿ 3,549.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M20 ถึง M26] M22รู[2 ถึง 2.5] 2.5[รูปทรง แบบกลม] รุ่นมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส2---