(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ สามารถ ยึดอยู่กับที่ แน่นด้วย หน้าแปลน มี ขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง ที่เล็กกว่า
รูปทรง | TYPE | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |||||||||
ชุด | เฉพาะชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เฉพาะหน้าแปลน | หน้าแปลน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | |||||||||
มาตรฐาน | แยก | กะทัดรัด | F คงที่ | F แบบกำหนดได้ | ขนาด L ตามที่มีให้เลือก | มาตรฐาน | แยก | กะทัดรัด | |||||
มาตรฐาน | FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | — | FJA-H | FJB-H | FJC-H | S45C | 40HRC or more | ![]() ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | การรมดำ Black Oxide |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | — | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 45HRC or more | — | ||
ประหยัดพื้นที่ | FJUMA | FJUMB | FJUMC | — | — | FJUNF | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | S45C | 40HRC or more | ![]() ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | การรมดำ Black Oxide |
FJUMAS | — | FJUMCS | — | — | FJUNFS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 45HRC or more | — |
รหัสสินค้า | — | F |
FJCNR10 | — | 15 |
รหัสสินค้า |
FJMA10 FJB-H14 |
รหัสสินค้า | หน้าแปลนติดตั้ง | |||||||||||||||||||||
มาตรฐาน | ประหยัดพื้นที่ | |||||||||||||||||||||
TYPE | M | A | D1 | D2 | T | F | P.C.D. | D | D1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | T | F | P.C.D. | D | D1 | H1 | E |
มาตรฐาน มาตรฐาน FJMA FJMAS แบบประหยัดพื้นที่ มาตรฐาน FJUMA FJUMAS แยก มาตรฐาน FJMB FJMBS แบบประหยัดพื้นที่ แยกส่วน FJUMB FJUMBS แบบกะทัดรัด มาตรฐาน FJMC FJMCS แบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
รหัสสินค้า | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ | ||||||||||||||||||
มาตรฐาน | ประหยัดพื้นที่ | ||||||||||||||||||
TYPE | M | MxPitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
มาตรฐาน มาตรฐาน FJMA FJMAS แบบประหยัดพื้นที่ มาตรฐาน FJUMA FJUMAS แยก มาตรฐาน FJMB FJMBS แบบประหยัดพื้นที่ แยกส่วน FJUMB FJUMBS แบบกะทัดรัด มาตรฐาน FJMC FJMCS แบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด FJUMC FJUMCS | 3 | 3 × 0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 4 × 0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | 5 × 0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5 × 0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6 × 1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6 × 1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8 × 1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8 × 1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10 × 1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10 × 1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12 × 1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12 × 1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16 × 2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16 × 2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20 × 2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20 × 2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22 × 2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22 × 2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
รหัสสินค้า | F | สอดคล้องตามมาตรฐาน | |||||
TYPE | M | ขนาดตามที่มีให้เลือก | กำหนดค่าได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F คงที่ FJCNF FJCNFS F แบบกำหนดได้ FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5 to 8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5 to 10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5 to 12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6 to 18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10 to 25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10 to 25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12 to 36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15 to 40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20 to 60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | — | ● | ● | — | — |
รหัสสินค้า | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||||||
TYPE | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
มาตรฐาน FJA-H FJAS-H แยก FJB-H FJBS-H แบบปาดขนาน FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
TYPE | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
รหัสสินค้า | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||||||
TYPE | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
มาตรฐาน FJUA-H FJUAS-H แยก FJUB-H FJUBS-H แบบปาดขนาน FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า |
---|
FJMCS6 |
FJMCS8 |
FJUMCS6 |
FJUMCS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | เมาท์ครีบ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การปรับเปลี่ยน | กระบวนการเตรียมผิว | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,706.25 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | รู | [1 ถึง 1.75] 1.0 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | - | - | - | - | |
฿ 1,060.15 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | รู | [1 ถึง 1.75] 1.25 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | - | - | - | - | |
฿ 1,274.00 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | รู | [1 ถึง 1.75] 1.0 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.5 | - | - | - | |
฿ 1,269.45 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | รู | [1 ถึง 1.75] 1.25 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.5 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง