(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ สามารถ ยึดอยู่กับที่ แน่นด้วย หน้าแปลน มี ขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง ที่เล็กกว่า
รูปทรง | TYPE | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||||||||
ชุด | เฉพาะชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เฉพาะหน้าแปลน | หน้าแปลนติดตั้ง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ | ||||||||
มาตรฐาน | แยก | กะทัดรัด | ขนาด L ตามที่มีให้เลือก | กำหนดค่า L ได้ | มาตรฐาน | แยก | กะทัดรัด | |||||
มาตรฐาน | FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | FJA-H | FJB-H | FJC-H | S45C | 40HRC or more | ![]() ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | การรมดำ Black Oxide |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 45HRC or more | — | ||
ประหยัดพื้นที่ | FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | — | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | S45C | 40HRC or more | ![]() ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | การรมดำ Black Oxide |
FJUAS | — | FJUCS | FJUNS | — | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 45HRC or more | — |
รหัสสินค้า | — | L |
FJCNL10 | — | 50 |
รหัสสินค้า |
FJA10 FJUB-H12 |
รหัสสินค้า | หน้าแปลนติดตั้ง | |||||||||||||||||||||
มาตรฐาน | ประหยัดพื้นที่ | |||||||||||||||||||||
TYPE | M | A | D1 | D2 | T | F | P.C.D. | D | D1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | T | F | P.C.D. | D | D1 | H1 | E |
มาตรฐาน มาตรฐาน FJA FJAS แบบประหยัดพื้นที่ มาตรฐาน FJUA FJUAS แบบแยกส่วน มาตรฐาน FJB FJBS แบบประหยัดพื้นที่ แยกส่วน FJUB แบบกะทัดรัด มาตรฐาน FJC FJCS แบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด FJUC FJCUS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
รหัสสินค้า | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ | ||||||||||||||||||
มาตรฐาน | ประหยัดพื้นที่ | ||||||||||||||||||
TYPE | M | MxPitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
มาตรฐาน มาตรฐาน FJA FJAS แบบประหยัดพื้นที่ มาตรฐาน FJUA FJUAS แบบแยกส่วน มาตรฐาน FJB FJBS แบบประหยัดพื้นที่ แยกส่วน FJUB แบบกะทัดรัด มาตรฐาน FJC FJCS แบบประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด FJUC FJCUS | 3 | 3 × 0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 4 × 0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | 5 × 0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5 × 0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6 × 1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6 × 1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8 × 1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8 × 1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10 × 1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10 × 1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12 × 1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12 × 1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14 × 1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14 × 1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16 × 1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16 × 1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18 × 1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18 × 1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20 × 1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20 × 1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22 × 1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22 × 1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24 × 1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24 × 1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26 × 1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26 × 1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30 × 1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30 × 1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36 × 1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | 30 × 1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 |
รหัสสินค้า | L | ขนาดที่มี | |||||
TYPE | M | ขนาดตามที่มีให้เลือก | กำหนดค่าได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | FJCN | FJCNS | FJCNL | FJCNSL |
ขนาด L ตามที่มีให้เลือก FJCN FJCNS กำหนดค่า L ได้ FJCNL FJCNSL | 3 | 15 | — | ● | ● | — | — |
4 | 15 | ● | ● | — | — | ||
5 | 20 | ● | ● | — | — | ||
6 | 20 | ● | ● | — | — | ||
8 | 25 | 30 to 60 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 40 to 80 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 45 | 50 to 100 | ● | ● | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 55 | 60 to 100 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 60 | ● | ● | ● | — | ||
26 | 60 | ● | ● | ● | — | ||
30 | 65 | ● | ● | ● | — | ||
36 | 65 | ● | — | — | — |
รหัสสินค้า | ขนาดที่มี | ||||||
TYPE | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
มาตรฐาน FJA-H FJAS-H แยก FJB-H FJBS-H แบบปาดขนาน FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | — | — | — |
รหัสสินค้า | ขนาดที่มี | ||
TYPE | |||
รหัสสินค้า |
---|
FJCS6 |
FJCS8 |
FJUCS6 |
FJUCS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | เมาท์ครีบ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ชนิด | การปรับเปลี่ยน | อุปกรณ์เสริม | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เกลียว (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,756.30 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | [M3 ถึง M8] M6 | รู | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.0 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,041.95 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | [M3 ถึง M8] M8 | รู | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,305.85 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | [M3 ถึง M8] M6 | รู | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.0 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,428.70 | FLOATING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน | [M3 ถึง M8] M8 | รู | กระบอกลม | [1 ถึง 1.75] 1.25 | เบอร์ประแจ | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง