1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผ่น PBT (รหัสสินค้า)

แผ่น PBT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแผ่นเพลท PBT มีคุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน ที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณสมบัติการจ่ายน้ำต่ำ และเสถียรภาพทางความร้อนในระยะยาว ดังนั้นจึงใช้ใน ส่วนประกอบ ไฟฟ้าของยานยนต์ ฯลฯ

แผ่น PBT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น[ M ]วัสดุสีอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
NPBTPBTสีขาวอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ~ 120°C
[M] วัสดุ: แผ่น PBT: โพลีบิวทิลีน เทเรพทาเลต

รายละเอียดจำเพาะ

■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
NPBT30020010
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสกรูL
NPBT2H
โพลีบิวทิลีน

200
180

100
100

15
10

F50
F80

G30
G60

N5
M5


L5
■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
รุ่นเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือก
NPBT
(แผ่น PBT โพลีบิวทิลีน เทเรพทาเลต)
20 to 30020 to 30010, 15, 20
• ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด T, อัตราการงอและบิด
Tค่าพิกัดความเผื่อของขนาด Tอัตราการงอและบิดต่อ 1,000มม.
5
6
8
100 to +1.51.5% หรือน้อยกว่า
150 to +2.5
201.0% หรือน้อยกว่า

• ความเผื่อ มิติ ของ A และ B
A, BA, B ความเผื่อ มิติ
หน่วย: มม.
Up to 99±0.5
100 to 250±0.75
251 or more±1.0
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของรูเจาะล่วงหน้า
รูทะลุรูคว้านสปริงเสริมเกลียว
รุ่นจำนวนรูเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือกเพิ่มขึ้น 0.5 มมNZML
NPBT
(แผ่น PBT )
2H
4H
6H
20 to 30020 to 300106 to 291.5
(2H, 4H)
6 to 145.5
(6H)
4.5 to 295.5
(2H)
6 to 291.5
(4H, 6H)
3 4 5
6 8 10
4 5 63 4 5 6 8 (ความยาวอินเสิร์ทเกลียว)
เลือกจากตารางที่ 1
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
[!]ช่วงการกำหนดขนาด F: สำหรับ 2H และ 4H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ A-d(d1)-5; สำหรับ 6H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ (A-d(d1)-5)/2
[!]ช่วงการกำหนดขนาด G: สำหรับ 2H, d(d1)/2+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)/2-2.5; สำหรับ 4H และ 6H, d(d1)+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)-5
(d สำหรับรูทะลุและอินเสิร์ทเกลียว, d1 สำหรับรูเคาท์เตอร์บอร์)
[ ! ]สำหรับรุ่นเจาะรูล่วงหน้า เลือก N (รูทะลุ) หรือ Z (รูเคาท์เตอร์บอร์) สำหรับรุ่นอินเสิร์ทเกลียว เลือก M (อินเสิร์ทเกลียว) หรือ L (ความยาวอินเสิร์ทเกลียว)

การปรับแต่ง

แผ่น PBT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​15,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเจาะรูด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 495.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ20 ~ 50020 ~ 500--10 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PBT เกรด มาตรฐาน สี ขาว
ชื่อ วัสดุ PBT