1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวยูรีเทน - แบบแยกส่วน/ชนิด R/มีซีล/ไม่มีซีล

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวยูรีเทน - แบบแยกส่วน/ชนิด R/มีซีล/ไม่มีซีล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 810.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูรีเทนถูกหล่อหุ้มที่วงแหวนรอบนอกของ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มีประเภทแยกหรือแบบ ตัน

อ ยูรีเทน/แบบแยกส่วน/ชนิด R : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[!] อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า [!] ยูรีเทนถูกหล่อหุ้มที่วงแหวนรอบนอกของ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

[M] วัสดุตัวบอดี้ : SUJ2 เทียบเท่ายูรีเทน Shore A90 (สีดำ)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
NAUTR6
■ แบบแยกส่วน, ไม่มีซีล (ใช้ร่วมกันได้ทั้ง ชนิด R และผิวเรียบ)
รหัสสินค้าDdrBB1Rน้ำหนักที่อนุญาตให้ใช้งาน (N)อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm)มวล (ก.)
ชนิดD
NAUTRR619109.8100.596 490022.3
82412115 415033.5
10301411.812147 347558
123216151 330066
kgf = Nx0.101972
■ แบบแยกส่วน, มีซีล (ใช้ร่วมกันได้ทั้ง ชนิด R และผิวเรียบ)
รหัสสินค้าDaBB1efน้ำหนักที่อนุญาตให้ใช้งาน (N)อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm)มวล (ก.)
ชนิดD
NAUTR6191413.8142.50.896 196029
82417.5115 166044.5
103023.515.816147 139073
123225.5151 132083
kgf = Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NAUTR6SALE
NAUTR8
NAUTR10
NAUTR12
NAUTRR6
NAUTRR8
NAUTRR10
NAUTRR12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
โหลดอนุญาต
(N)
ซีล

฿ 915.82

฿ 617.26

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101913.86196096มีให้

฿ 965.33

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102413.881660115มีให้

฿ 993.17

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103015.8101390147มีให้

฿ 1,116.93

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103215.8121320151มีให้

฿ 810.63

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10199.86490096ไม่มีให้

฿ 850.85

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10249.884150115ไม่มีให้

฿ 878.70

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103011.8103475147ไม่มีให้

฿ 986.99

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103211.8123300151ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง ประเภท R วัสดุ SUJ2
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ยูรีเทน เคลือบฉนวน โรเลอร์ ยูรีเทน
เพลา ไม่มี วิธียึดลูกปืนเข็ม รีเทนเนอร์ แหวน ด้านใน มี