(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใส่ตัวยึดและลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเข้าด้วยกัน จึงช่วยประหยัดเวลาในการหาซื้อชิ้นส่วนใหม่
ชนิด | ตัวยึด | รูปทรงของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | [ A ] รวมลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | |||
บล็อค | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | รูปทรง | [M] วัสดุ | d5 ถึง 10 | d12 |
CMFBF | S45C | การรมดำ Black Oxide | แบน | SUJ2 | CFFA | CFFH |
CMFF | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | CFFA | CFFH | |||
CMFSF | SUS304 | — | SUS440C | CFFAS | CFFSH | |
CMFBU | S45C | การรมดำ Black Oxide | ผิวโค้ง | SUJ2 | CFUA | CFUH |
CMFU | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | CFUA | CFUH | |||
CMFSU | SUS304 | — | SUS440C | CFUAS | CFUSH |
รหัสสินค้า | — | H |
CMFBU10 | — | 30 |
รหัสสินค้า | ความสูงเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม | D | H | t | L1 | L | d1 | D2 | t | |
ชนิด | D | |||||||||
CMFBF CMFF CMFSF CMFBU CMFU CMFSU | 6 | 12 to 25 | 16 | h+6 | 10 | 24 | 38 | 7.5 | 4.5 | 5 |
8 | 15 to 30 | 19 | h+7 | 12 | 24 | 38 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | |
10 | 20 to 35 | 26 | h+10 | 12 | 26 | 42 | 11 | 6.5 | 10 | |
12 | 20 to 40 | 32 | h+11 | 12 | 28 | 44 | 11 | 6.5 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
CMFBF6-[12-25/1] |
CMFBF8-[15-30/1] |
CMFBF10-[20-35/1] |
CMFBF12-[20-40/1] |
CMFBU6-[12-25/1] |
CMFBU8-[15-30/1] |
CMFBU10-[20-35/1] |
CMFBU12-[20-40/1] |
CMFF6-[12-25/1] |
CMFF8-[15-30/1] |
CMFF10-[20-35/1] |
CMFF12-[20-40/1] |
CMFSF6-[12-25/1] |
CMFSF8-[15-30/1] |
CMFSF10-[20-35/1] |
CMFSF12-[20-40/1] |
CMFSU6-[12-25/1] |
CMFSU8-[15-30/1] |
CMFSU10-[20-35/1] |
CMFSU12-[20-40/1] |
CMFU6-[12-25/1] |
CMFU8-[15-30/1] |
CMFU10-[20-35/1] |
CMFU12-[20-40/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความยาว สกรู F (มิลลิเมตร) | ความสูง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 ~ 25 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 15 ~ 30 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 35 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 40 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 ~ 25 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 15 ~ 30 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 35 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 40 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 ~ 25 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 ~ 30 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 35 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 40 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 12 ~ 25 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 15 ~ 30 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 x 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 20 ~ 35 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 20 ~ 40 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M6 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 12 ~ 25 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 15 ~ 30 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M10 x 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 20 ~ 35 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M12 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มีให้ | 20 ~ 40 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 ~ 25 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 ~ 30 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 35 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 40 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ประเภท ลูกเบี้ยว | รุ่นมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เพลา | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง