(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใส่ตัวยึดและลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเข้าด้วยกัน จึงช่วยประหยัดเวลาในการหาซื้อชิ้นส่วนใหม่
ชนิด | ตัวยึด | รูปทรงของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | [ A ] รวมลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | |||
ทรงตัว L | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | รูปทรง | [M] วัสดุ | d5 ถึง 10 | d12 |
CMFLBF | S45C | การรมดำ Black Oxide | แบน | SUJ2 | CFFA | CFFH |
CMFLF | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | CFFA | CFFH | |||
CMFLSF | SUS304 | — | SUS440C | CFFAS | CFFSH | |
CMFLBU | S45C | การรมดำ Black Oxide | ผิวโค้ง | SUJ2 | CFUA | CFUH |
CMFLU | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | CFUA | CFUH | |||
CMFLSU | SUS304 | — | SUS440C | CFUAS | CFUSH |
รหัสสินค้า | — | H |
CMFLF10 | — | 40 |
รหัสสินค้า | ความสูง h เพิ่มขึ้น 1 มม | D | H | t | L1 | L | W | W1 | d1 | |
ชนิด | D | |||||||||
CMFLBF CMFLF CMFLSF CMFLBU CMFLU CMFLSU | 5 | 17 to 28 | 13 | h+4.5 | 8 | 16 | 26 | 20 | 13 | 5.5 |
6 | 17 to 32 | 16 | h+6 | 8 | 19 | 29 | 22 | 15 | 5.5 | |
8 | 20 to 38 | 19 | h+7 | 10 | 22 | 32 | 24 | 17 | 5.5 | |
10 | 25 to 52 | 26 | h+10 | 12 | 29 | 42 | 28 | 20 | 6.5 | |
12 | 28 to 64 | 32 | h+11 | 12 | 31 | 47 | 28 | 20 | 6.5 |
รหัสสินค้า |
---|
CMFLBF5-[17-28/1] |
CMFLBF6-[17-32/1] |
CMFLBF8-[20-38/1] |
CMFLBF10-[25-52/1] |
CMFLBF12-[28-64/1] |
CMFLBU5-[17-28/1] |
CMFLBU6-[17-32/1] |
CMFLBU8-[20-38/1] |
CMFLBU10-[25-52/1] |
CMFLBU12-[28-64/1] |
CMFLF5-[17-28/1] |
CMFLF6-[17-32/1] |
CMFLF8-[20-38/1] |
CMFLF10-[25-52/1] |
CMFLF12-[28-64/1] |
CMFLSF5-[17-28/1] |
CMFLSF6-[17-32/1] |
CMFLSF8-[20-38/1] |
CMFLSF10-[25-52/1] |
CMFLSF12-[28-64/1] |
CMFLSU5-[17-28/1] |
CMFLSU6-[17-32/1] |
CMFLSU8-[20-38/1] |
CMFLSU10-[25-52/1] |
CMFLSU12-[28-64/1] |
CMFLU5-[17-28/1] |
CMFLU6-[17-32/1] |
CMFLU8-[20-38/1] |
CMFLU10-[25-52/1] |
CMFLU12-[28-64/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | d (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ความสูง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | การรมดำ Black Oxide | 17 ~ 28 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | การรมดำ Black Oxide | 17 ~ 32 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 38 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 52 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | การรมดำ Black Oxide | 28 ~ 64 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | การรมดำ Black Oxide | 17 ~ 28 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | การรมดำ Black Oxide | 17 ~ 32 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 38 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 52 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | การรมดำ Black Oxide | 28 ~ 64 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 ~ 28 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 ~ 32 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 38 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 52 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28 ~ 64 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | ไม่มีให้ | 17 ~ 28 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | ไม่มีให้ | 17 ~ 32 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | ไม่มีให้ | 20 ~ 38 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 x 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | ไม่มีให้ | 25 ~ 52 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | ไม่มีให้ | 28 ~ 64 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M5 | [สเตนเลส] SUS304 | 5 | ไม่มีให้ | 17 ~ 28 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M6 | [สเตนเลส] SUS304 | 6 | ไม่มีให้ | 17 ~ 32 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M8 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | ไม่มีให้ | 20 ~ 38 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M10 x 1.25 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | ไม่มีให้ | 25 ~ 52 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M12 x 1.5 | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | ไม่มีให้ | 28 ~ 64 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 5 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 ~ 28 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M6 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 6 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 ~ 32 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 8 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 ~ 38 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M10 x 1.25 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 10 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 52 | ||
- | CAMFOLLOWER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [วงแหวนนอก ทรงกลม] ผิวโค้ง | M12 x 1.5 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] S45C | 12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 28 ~ 64 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ประเภท ลูกเบี้ยว | รุ่นมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เพลา | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง