1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเลื่อนขนาดเล็ก - ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง

สกรูเลื่อนขนาดเล็ก - ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพลา สเตนเลส สกรู และ น็อตเรซิ่น แบบเลื่อนไม่มีจาระบี ทนต่อ การกัดกร่อน และใช้งานได้อย่างเงียบ ๆ

สกรูสไลด์ขนาดเล็ก / แบบมีสเต็ปที่ปลายด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ]ในชุดมีเพลาและนัท

ชนิด[M] วัสดุ
เพลานัท
MSSRAสกรู RSUS304เรซิ่นพิเศษ

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLSQ
MSSRA812300S10Q5
รหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 1 มมV / Qจำนวนการเริ่มขนาดของนัทพลาสติกโหลดตามแนวแกนที่อนุญาต N (ค่าอ้างอิง)ความเร็วรอบที่อนุญาต rpm (ค่าอ้างอิง)แรงบิดขันแน่น
N⋅mm
ชนิดDสายนำไฟฟ้าLSD1HATBPD
MSSRA40130 to 1502 ≤ S ≤ Qx32.51102311.53.515152.9502500180
022102311.53.515152.9602500180
60130 to 2503 41122614.53.517183.41202000400
021122614.53.517183.4602000400
094122614.53.517183.4902000400
184122614.53.517183.41102000400
80140 to 2504 51142918418213.42002000400
021142918418213.42902000400
1240 to 350* 2 ≤ S ≤ Qx44142918418213.42102000400
244 5 66142918418213.42102000400
100250 to 2502 ≤ S ≤ Qx55 6 71163322521244.54601500500
1550 to 5004163322521244.54101500500
306163322521244.54401500500
120250 to 2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850 to 5506183525522264.57501000500
366183525522264.55401000500
[!] อาจมีรูตรงกลางที่ปลายเพลาที่ขึ้นรูป *เมื่อ Q = 4 ขนาด S จะน้อยกว่า 3 เท่าของ Q
[!] แรงบิดขันแน่นใช้กับสกรูในการยึดนัทพลาสติก [!] โปรดทราบว่าความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่งจะเปลี่ยนไปเมื่อทำการเปลี่ยนนัทในงานซ่อมบำรุง

การปรับแต่ง

สกรูสไลด์ขนาดเล็ก / แบบมีสเต็ปที่ปลายด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSSRA1002-[50-250/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1015-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1030-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1202-[50-250/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1218-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1236-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA401-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA402-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA601-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA602-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA609-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA618-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA801-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA802-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA812-[40-350/1]-S[2-20/1]-Q[4,​5]
MSSRA824-[40-350/1]-S[2-24/1]-Q[4,​5,​6]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว D
(Ø)
สายนำไฟฟ้า ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10100250 ~ 2505 ~ 72 ~ 35

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10101550 ~ 5005 ~ 72 ~ 35

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10103050 ~ 5005 ~ 72 ~ 35

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10120250 ~ 2506 ~ 92 ~ 45

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10121850 ~ 5506 ~ 92 ~ 45

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 10123650 ~ 5506 ~ 92 ~ 45

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1040130 ~ 1502.52 ~ 8

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1040230 ~ 1502.52 ~ 8

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1060130 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1060230 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1060930 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1061830 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1080140 ~ 2504 ~ 52 ~ 15

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1080240 ~ 2504 ~ 52 ~ 15

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1081240 ~ 3504 ~ 52 ~ 20

-

SLIDE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 1082440 ~ 3504 ~ 62 ~ 24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย เพลา ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง ประเภท ก้าว ชนิด สกรูเลื่อน ตำแหน่ง เกลียว เกลียว ขวามือ
สกรู เพลา, น็อต ชุด