(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บูช LF หลายชั้น (บุชแบบแห้ง) – แบบหน้าแปลน รุ่น MDZF จาก MISUMI
- รูปร่างของบูชออยฟรีเป็นแบบหน้าแปลน
- ใช้ได้กับการเคลื่อนที่เชิงเส้นและแบบหมุน
- แนะนำให้สวมอัดเพื่อติดบูช
- บูชพร้อม I.D. d<10 จะถูกลบคมเพียงเล็กน้อย แทนการลบมุมทั้งหมด
- ระยะการลบมุมคือ C0.3 เมื่อ I.D. คือ d≥10 และความหนาของแผ่นคือ 1.0
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานของบูชคือ -195 ~ 280°C
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
MDZF12 | - | 15 |
รหัสรุ่น/ Part number | L | D | H | T, T₁ | * ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | |||||||||||||||||
ความเผื่อ | ||||||||||||||||||||||
ชนิด | d | อ้างมิติ | ความเผื่อ | |||||||||||||||||||
Flanged MDZF | 3 | 3 | 5 | 4.6 | 7 | 0.8 | 0 -0.025 | 3 | -0.025 -0.034 | |||||||||||||
4 | 4 | 6 | 5.6 | 9 | 0.8 | 0 -0.025 | 4 | -0.025 -0.037 | ||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1.0 | 0 -0.025 | 5 | -0.025 -0.037 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1.0 | 0 -0.025 | 6 | -0.025 -0.037 | |||||||||||||
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 1.0 | 0 -0.025 | 8 | -0.025 -0.040 | ||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 1.0 | 0 -0.025 | 10 | -0.025 -0.040 | |||||||||||
12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 20 | 1.0 | 0 -0.025 | 12 | -0.025 -0.043 | |||||||||||
13 | 10 | 15 | 15 | 21 | 1.0 | 0 -0.025 | 13 | -0.025 -0.043 | ||||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 17 | 23 | 1.0 | 0 -0.025 | 15 | -0.025 -0.043 | ||||||||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 18 | 24 | 1.0 | 0 -0.025 | 16 | -0.025 -0.043 | |||||||||||||
18 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 26 | 1.0 | 0 -0.025 | 18 | -0.025 -0.043 | ||||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 23 | 31 | 1.5 | 0 -0.030 | 20 | -0.025 -0.046 | |||||||||||
22 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 33 | 1.5 | 0 -0.030 | 22 | -0.025 -0.046 | ||||||||||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 36 | 1.5 | 0 -0.030 | 25 | -0.025 -0.046 | |||||||||||
30 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 42 | 2.0 | 0 -0.030 | 30 | -0.025 -0.046 | |||||||||||
35 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 39 | 49 | 2.0 | 0 -0.030 | 35 | -0.025 -0.050 | |||||||||||
40 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 44 | 54 | 2.0 | 0 -0.030 | 40 | -0.025 -0.050 | |||||||||||
50 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 2.5 | 0 -0.040 | 50 | -0.025 -0.050 |
D | * H7 ตัวเสื้อ | ID หลัง ความเผื่อ การสวมอัด ( ค่าอ้างอิง) |
3 ถึง 6 | +0.012 0 | +0.062 0 |
7 ถึง 10 | +0.015 0 | +0.065 0 |
11 ถึง 18 | +0.018 0 | +0.068 0 |
19 ถึง 20 | +0.021 0 | +0.071 0 |
21 ถึง 30 | +0.081 0 | |
31 ถึง 50 | +0.025 0 | +0.085 0 |
51 ถึง 80 | +0.030 0 | +0.110 0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4.6 | 3 | |
฿ 40.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4.6 | 5 | |
฿ 40.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5.6 | 4 | |
฿ 40.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5.6 | 6 | |
฿ 40.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 4 | |
฿ 40.54 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
฿ 40.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 7 | 6 | |
฿ 42.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 5 | |
฿ 42.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 6 | |
฿ 42.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 8 | |
฿ 49.75 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 6 | |
฿ 49.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 8 | |
฿ 55.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 10 | |
฿ 55.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 12 | |
฿ 51.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 6 | |
฿ 58.97 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 8 | |
฿ 58.97 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 10 | |
฿ 62.65 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 12 | |
฿ 66.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 15 | |
฿ 51.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 6 | |
฿ 58.97 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 8 | |
฿ 58.97 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 10 | |
฿ 62.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 12 | |
฿ 66.34 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 15 | |
฿ 64.49 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | 10 | |
฿ 68.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 15 | 15 | ||
฿ 66.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 10 | |
฿ 68.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 12 | ||
฿ 71.86 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 15 | |
฿ 84.77 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 20 | ||
฿ 71.86 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 10 | |
฿ 84.77 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 15 | |
฿ 99.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 20 | |
฿ 61.20 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 10 | |
฿ 68.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 12 | ||
฿ 88.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 15 | ||
฿ 82.10 ฿ 17.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 20 | ||
฿ 71.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 10 | |
฿ 74.63 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 12 | |
฿ 105.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 15 | |
฿ 117.94 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 20 | |
฿ 128.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 23 | 25 | |
฿ 84.77 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 10 | ||
฿ 92.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 12 | |
฿ 82.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 15 | |
฿ 116.09 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 20 | |
฿ 77.62 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 10 | |
฿ 94.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 15 | |
฿ 107.47 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 20 | |
฿ 151.11 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 28 | 25 | |
฿ 94.04 ฿ 28.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 12 | ||
฿ 101.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 15 | |
฿ 145.57 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 20 | |
฿ 135.84 ฿ 38.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 25 | ||
฿ 149.27 ฿ 40.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 34 | 30 | ||
฿ 98.52 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 12 | |
฿ 125.39 ฿ 19.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 39 | 20 | ||
฿ 147.78 ฿ 40.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 39 | 25 | ||
฿ 208.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 39 | 30 | |
฿ 214.94 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 40 | |
฿ 107.47 ฿ 30.19 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 44 | 12 | ||
฿ 165.85 ฿ 44.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 44 | 20 | ||
฿ 197.17 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 44 | 25 | |
฿ 189.56 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 44 | 30 | |
฿ 241.81 ฿ 123.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 44 | 40 | ||
฿ 194.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 55 | 20 | ||
฿ 255.25 ฿ 75.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 55 | 30 | ||
฿ 414.61 ฿ 72.27 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 55 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | หลายชั้น | ผลิตภัณฑ์ คอมโพสิตประกอบด้วยสามชั้น: เหล็กกล้า - โลหะชั้นหลัง, ชั้น บรอนซ์ เผาผนึก และฟิลเลอร์เพิ่มชั้น PTFE | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 3.6 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 49 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.65 |
รูติดตั้ง พอดี | H7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -195 :: 280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง