(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยึดตำแหน่งได้ด้วยนัทเพียงหนึ่งตัวโดยขันสกรูตัวหนอนที่มีมาให้ สะดวกใช้ในที่ที่จะต้องถอดฝาปิดและพาแนลออกบ่อยครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
HNTR8-4 |
HNTR8-5 |
HNTR8-6 |
HNTR8-8 |
HNTRSN8-4 |
HNTRSN8-5 |
HNTRSN8-6 |
HNTRSN8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.30 ฿ 10.15 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ||
฿ 15.30 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 15.30 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 15.30 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 19.00 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 38.16 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - | ||
฿ 19.00 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 19.00 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | สเตนเลส | เทียบเท่า SUS316 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | น็อตล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี | ชนิด | HFS | ขายประเภท | ล็อคนัทชนิดใส่หลังประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง