1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อต สปริง แบบสอดก่อนประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ - บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก - สำหรับซีรีส์ 6 (ร่อง กว้าง 8 มม.)/แพ็ค (100 ชิ้น/แพ็ค)[100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อต สปริง แบบสอดก่อนประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ - บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก - สำหรับซีรีส์ 6 (ร่อง กว้าง 8 มม.)/แพ็ค (100 ชิ้น/แพ็ค)[100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,213.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

สปริงนัท แบบแทรกหลังการประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มี สปริง แบบฝัง ตัวและ ฟังก์ชั่น หยุดชั่วคราว คุณสามารถเคลื่อนผ่านร่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือกดเบาๆ

ชนิดวัสดุ
ตัวสินค้าหลักลูกบอลสปริงกระบวนการชุบผิว
PACK-HNTUเทียบเท่า S10CSUS304SWP-Aไตรวาเลนต์โครเมต
PACK-SHNTUเทียบเท่า SUS304
(เผาซินเทอร์)
SUS304SUS304-WP8

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าM
PACK-HNTA66
รหัสสินค้าMราคาต่อหน่วย (1 ~ 10 แพ็ค)
ชนิดลำดับที่ราคาแพ็คราคาต่อกิโลกรัม
PACK-HNTU63456  
PACK-SHNTU  
100 ชิ้นต่อแพ็ค

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PACK-HNTU6-3
PACK-HNTU6-4
PACK-HNTU6-5
PACK-HNTU6-6
PACK-SHNTU6-3
PACK-SHNTU6-4
PACK-SHNTU6-5
PACK-SHNTU6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,213.34

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M3เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 1,213.34

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M4เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 1,213.34

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 1,213.34

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เหล็กกล้าเทียบเท่า S10Cไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 2,161.25

NUTSFORALUMINUMFRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10M3สเตนเลสเทียบเท่า SUS304-

฿ 2,161.25

NUTSFORALUMINUMFRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M4สเตนเลสเทียบเท่า SUS304-

฿ 2,593.50

NUTSFORALUMINUMFRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M5สเตนเลสเทียบเท่า SUS304-

฿ 2,593.50

NUTSFORALUMINUMFRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M6สเตนเลสเทียบเท่า SUS304-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า Series MISUMI 6 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น ด้วย สปริง บอล
ล็อค ไม่มี ชนิด HFS ขายประเภท แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้