(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 3 | 6 | 12 | 59.0 | 150.01 to 230.00 | 177 | 3 | |
฿ 55.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 3 | 6 | 16 | 44.3 | 150.01 to 230.00 | 177 | 4 | |
฿ 60.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 3 | 6 | 20 | 35.4 | 150.01 to 230.00 | 177 | 5 | ||
฿ 60.00 ฿ 32.49 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 3 | 6 | 24 | 29.5 | 150.01 to 230.00 | 177 | 6 | ||
฿ 61.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 3 | 6 | 28 | 25.3 | 150.01 to 230.00 | 177 | 7 | |
฿ 64.00 ฿ 28.16 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 3 | 6 | 32 | 22.1 | 150.01 to 230.00 | 177 | 8 | ||
฿ 70.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 3 | 6 | 36 | 19.7 | 150.01 to 230.00 | 177 | 9 | ||
฿ 72.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 3 | 6 | 40 | 17.7 | 150.01 to 230.00 | 177 | 10 | |
฿ 76.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 3 | 6 | 44 | 16.1 | 150.01 to 230.00 | 177 | 11 | ||
฿ 79.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 3 | 6 | 48 | 14.8 | 150.01 to 230.00 | 177 | 12 | |
฿ 40.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 162 | 230.01 to 580.00 | 323 | 2 | |
฿ 40.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 4 | 8 | 12 | 108 | 230.01 to 580.00 | 323 | 3 | |
฿ 43.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4 | 8 | 16 | 80.8 | 230.01 to 580.00 | 323 | 4 | |
฿ 47.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 4 | 8 | 20 | 64.6 | 230.01 to 580.00 | 323 | 5 | |
฿ 52.00 ฿ 25.26 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 4 | 8 | 24 | 53.8 | 230.01 to 580.00 | 323 | 6 | ||
฿ 55.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 4 | 8 | 28 | 46.1 | 230.01 to 580.00 | 323 | 7 | ||
฿ 60.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 4 | 8 | 32 | 40.4 | 230.01 to 580.00 | 323 | 8 | |
฿ 61.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 4 | 8 | 36 | 35.9 | 230.01 to 580.00 | 323 | 9 | |
฿ 64.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 4 | 8 | 40 | 32.3 | 230.01 to 580.00 | 323 | 10 | |
฿ 69.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 4 | 8 | 44 | 29.4 | 230.01 to 580.00 | 323 | 11 | ||
฿ 70.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 4 | 8 | 48 | 26.9 | 230.01 to 580.00 | 323 | 12 | |
฿ 81.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 4 | 8 | 52 | 24.8 | 230.01 to 580.00 | 323 | 13.0 | |
฿ 89.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 70 | 4 | 8 | 56 | 23.1 | 230.01 to 580.00 | 323 | 14 | |
฿ 97.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 4 | 8 | 60 | 21.5 | 230.01 to 580.00 | 323 | 15 | |
฿ 105.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 4 | 8 | 64 | 20.2 | 230.01 to 580.00 | 323 | 16 | |
฿ 40.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 221 | 230.01 to 580.00 | 441 | 2 | |
฿ 40.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5 | 10 | 12 | 147 | 230.01 to 580.00 | 441 | 3 | |
฿ 40.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 5 | 10 | 16 | 110 | 230.01 to 580.00 | 441 | 4 | |
฿ 43.00 ฿ 21.44 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | 88.2 | 230.01 to 580.00 | 441 | 5 | ||
฿ 28.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 5 | 10 | 24 | 73.5 | 230.01 to 580.00 | 441 | 6 | |
฿ 52.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 5 | 10 | 28 | 63 | 230.01 to 580.00 | 441 | 7 | ||
฿ 55.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 5 | 10 | 32 | 55.1 | 230.01 to 580.00 | 441 | 8 | |
฿ 60.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 5 | 10 | 36 | 49 | 230.01 to 580.00 | 441 | 9 | |
฿ 60.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 5 | 10 | 40 | 44.1 | 230.01 to 580.00 | 441 | 10 | |
฿ 61.00 ฿ 30.43 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 5 | 10 | 44 | 40.1 | 230.01 to 580.00 | 441 | 11 | ||
฿ 64.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 5 | 10 | 48 | 36.8 | 230.01 to 580.00 | 441 | 12 | |
฿ 69.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 5 | 10 | 52 | 33.9 | 230.01 to 580.00 | 441 | 13.0 | |
฿ 70.00 ฿ 35.42 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 5 | 10 | 56 | 31.5 | 230.01 to 580.00 | 441 | 14 | ||
฿ 72.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 75 | 5 | 10 | 60 | 29.4 | 230.01 to 580.00 | 441 | 15 | |
฿ 76.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 5 | 10 | 64 | 27.6 | 230.01 to 580.00 | 441 | 16 | |
฿ 83.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 5 | 10 | 72 | 24.5 | 230.01 to 580.00 | 441 | 18 | ||
฿ 49.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 6 | 12 | 12 | 190 | 230.01 to 580.00 | 569 | 3 | ||
฿ 49.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6 | 12 | 16 | 142 | 230.01 to 580.00 | 569 | 4 | |
฿ 55.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 6 | 12 | 20 | 114 | 230.01 to 580.00 | 569 | 5 | ||
฿ 55.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 6 | 12 | 24 | 94.8 | 230.01 to 580.00 | 569 | 6 | |
฿ 56.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 6 | 12 | 28 | 81.3 | 230.01 to 580.00 | 569 | 7 | |
฿ 58.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 6 | 12 | 32 | 71.7 | 230.01 to 580.00 | 569 | 8 | |
฿ 64.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 6 | 12 | 36 | 63.2 | 230.01 to 580.00 | 569 | 9 | |
฿ 65.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 6 | 12 | 40 | 56.9 | 230.01 to 580.00 | 569 | 10 | |
฿ 69.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 6 | 12 | 44 | 51.7 | 230.01 to 580.00 | 569 | 11 | |
฿ 72.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 6 | 12 | 48 | 47.4 | 230.01 to 580.00 | 569 | 12 | |
฿ 75.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 6 | 12 | 52 | 43.8 | 230.01 to 580.00 | 569 | 13.0 | ||
฿ 80.00 ฿ 44.38 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 6 | 12 | 56 | 40.6 | 230.01 to 580.00 | 569 | 14 | ||
฿ 82.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 6 | 12 | 60 | 37.9 | 230.01 to 580.00 | 569 | 15 | ||
฿ 89.00 ฿ 49.63 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 6 | 12 | 64 | 35.6 | 230.01 to 580.00 | 569 | 16 | ||
฿ 97.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 6 | 12 | 72 | 31.6 | 230.01 to 580.00 | 569 | 18 | ||
฿ 58.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 7 | 14 | 16 | 184 | 580.01 ถึง | 736 | 4 | |
฿ 58.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 7 | 14 | 20 | 147 | 580.01 ถึง | 736 | 5 | |
฿ 58.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 7 | 14 | 24 | 123 | 580.01 ถึง | 736 | 6 | |
฿ 63.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 7 | 14 | 28 | 105 | 580.01 ถึง | 736 | 7 | |
฿ 64.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 7 | 14 | 32 | 92 | 580.01 ถึง | 736 | 8 | |
฿ 65.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 7 | 14 | 36 | 81.8 | 580.01 ถึง | 736 | 9 | |
฿ 69.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 7 | 14 | 40 | 73.6 | 580.01 ถึง | 736 | 10 | |
฿ 75.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 7 | 14 | 44 | 66.9 | 580.01 ถึง | 736 | 11 | |
฿ 80.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 7 | 14 | 48 | 61.3 | 580.01 ถึง | 736 | 12 | |
฿ 87.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 7 | 14 | 52 | 56.6 | 580.01 ถึง | 736 | 13.0 | |
฿ 89.00 ฿ 50.23 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 7 | 14 | 56 | 52.6 | 580.01 ถึง | 736 | 14 | ||
฿ 93.00 ฿ 51.68 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 7 | 14 | 60 | 49.1 | 580.01 ถึง | 736 | 15 | ||
฿ 95.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 7 | 14 | 64 | 46 | 580.01 ถึง | 736 | 16 | ||
฿ 98.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 7 | 14 | 72 | 40.9 | 580.01 ถึง | 736 | 18 | |
฿ 105.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 7 | 14 | 80 | 36.8 | 580.01 ถึง | 736 | 20 | |
฿ 63.00 ฿ 34.91 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 8 | 16 | 16 | 245 | 580.01 ถึง | 980 | 4 | ||
฿ 63.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 8 | 16 | 20 | 196 | 580.01 ถึง | 980 | 5 | |
฿ 64.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 8 | 16 | 24 | 163 | 580.01 ถึง | 980 | 6 | ||
฿ 65.00 ฿ 36.35 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 8 | 16 | 28 | 140 | 580.01 ถึง | 980 | 7 | ||
฿ 69.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 8 | 16 | 32 | 123 | 580.01 ถึง | 980 | 8 | |
฿ 75.00 ฿ 35.39 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 8 | 16 | 36 | 109 | 580.01 ถึง | 980 | 9 | ||
฿ 80.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 8 | 16 | 40 | 98 | 580.01 ถึง | 980 | 10 | |
฿ 87.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 8 | 16 | 44 | 89.1 | 580.01 ถึง | 980 | 11 | ||
฿ 89.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 8 | 16 | 48 | 81.7 | 580.01 ถึง | 980 | 12 | |
฿ 95.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 8 | 16 | 52 | 75.4 | 580.01 ถึง | 980 | 13.0 | |
฿ 98.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 8 | 16 | 56 | 70 | 580.01 ถึง | 980 | 14 | |
฿ 103.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 8 | 16 | 60 | 65.3 | 580.01 ถึง | 980 | 15 | ||
฿ 110.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 8 | 16 | 64 | 61.3 | 580.01 ถึง | 980 | 16 | |
฿ 113.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 8 | 16 | 72 | 54.4 | 580.01 ถึง | 980 | 18 | ||
฿ 121.00 ฿ 68.33 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 8 | 16 | 80 | 49 | 580.01 ถึง | 980 | 20 | ||
฿ 63.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 9 | 18 | 16 | 306 | 580.01 ถึง | 1225 | 4 | |
฿ 63.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 9 | 18 | 20 | 245 | 580.01 ถึง | 1225 | 5 | ||
฿ 64.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 9 | 18 | 24 | 204 | 580.01 ถึง | 1225 | 6 | |
฿ 69.00 | COIL SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 9 | 18 | 28 | 175 | 580.01 ถึง | 1225 | 7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ขดลวดชุบน้ำมัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง