1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 40%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (รหัสสินค้า)

SPRING

สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 40%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

เป็นซีรีส์ที่เป็นมาตรฐานด้วยการทำให้ค่าคงที่ของสปริงมีความคงที่สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· รุ่น UL/UTT, ระยะโก่งสูงสุดที่อนุญาต 40%


[M] วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10%

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
UL16-80
UTT16-80
■ UL: Fmax (ความโก่งที่ยอมรับได้) =Lx40%
รหัสสินค้าdความยาวแข็งตัวF
ค่าสูงสุด
สูงสุด {kgf}ราคาต่อหน่วย
รหัส D-L
UL 2-5*0.21.6520.98{0.1} 
 10*0.265.0741.96{0.2}
 15*0.265.0762.94{0.3}
 20*0.39.983.92{0.4}
 25*0.3214.1104.90{0.5} 
 30*0.3214.1125.88{0.6}
UL 3-5*0.30222.0{0.2} 
 10*0.353.743.9{0.4}
 15*0.46.665.9{0.6}
 20*0.46.687.8{0.8}
 25*0.4511.7109.8{1 } 
 30*0.4511.71211.8{1.2}
 35*0.4511.71413.7{1.4}
 40*0.5201615.7{1.6}
UL 4-5*0.352.122.0{0.2} 
 10*0.455.343.9{0.4}
 15*0.455.365.9{0.6}
 20*0.5887.8{0.8}
 25*0.58109.8{1 } 
 30*0.5512.71211.8{1.2}
 35*0.5512.71413.7{1.4}
 400.619.81615.7{1.6}
 450.619.81817.7{1.8}
 500.619.82019.6{2 }
 600.6529.92423.5{2.4}
UL 5-5*0.42.222.0{0.2} 
 10*0.54.7543.9{0.4}
 15*0.54.7565.9{0.6}
 20*0.556.8887.8{0.8}
 25*0.556.88109.8{1 } 
 300.6514.951211.8{1.2}
 350.6514.951413.7{1.4}
 400.6514.951615.7{1.6}
 450.721.71817.7{1.8}
 500.721.72019.6{2 }
 600.7530.752423.5{2.4} 
UL 6-5*0.452.322.0{0.2} 
 10*0.554.443.9{0.4}
 15*0.554.465.9{0.6}
 200.658.587.8{0.8}
 250.658.5109.8{1 } 
 300.712.61211.8{1.2}
 350.712.61413.7{1.4}
 400.712.61615.7{1.6}
 450.7517.31817.7{1.8}
 500.7517.32019.6{2 }
 600.824.82423.5{2.4} 
 700.824.82827.5{2.8}
UL 8-10 0.654.643.9{0.4} 
 150.758.365.9{0.6}
 200.758.387.8{0.8}
 250.758.3109.8{1 } 
 300.810.41211.8{1.2}
 350.810.41413.7{1.4}
 400.810.41615.7{1.6}
 450.8514.51817.7{1.8}
 500.8514.52019.6{2 }
 600.9182423.5{2.4} 
 701.0302827.5{2.8}
 801.0303231.4{3.2}
UL 10-100.754.743.9{0.4} 
 150.86.265.9{0.6}
 200.86.287.8{0.8}
 250.99.5109.8{1 }
 300.99.51211.8{1.2}
 350.99.51413.7{1.4}
 401.015.51615.7{1.6}
 451.015.51817.7{1.8}
 501.015.52019.6{2 }
 601.123.72423.5{2.4} 
 701.123.72827.5{2.8}
 801.123.73231.4{3.2}
UL 12-150.96.7565.9{0.6} 
 2011087.8{0.8}
 25110109.8{1.0}
 301.114.851211.8{1.2}
 351.114.851413.7{1.4} 
 401.221.61615.7{1.6}
 451.221.61817.7{1.8}
 501.221.62019.6{2.0}
 601.332.52423.5{2.4} 
 701.332.52827.5{2.8} 
 801.446.23231.4{3.2}
UL 13-150.95.465.9{0.6} 
 201.08.2587.8{0.8}
 251.08.25109.8{1 }
 301.112.11211.8{1.2}
 351.112.11413.7{1.4}
 401.112.11615.7{1.6}
 451.216.81817.7{1.8}
 501.216.82019.6{2 }
 601.216.82423.5{2.4} 
 701.4352827.5{2.8}
 801.4353231.4{3.2}
UL 16-151.17.765.9{0.6} 
 201.17.787.8{0.8}
 251.210.8109.8{1 }
 301.210.81211.8{1.2}
 351.314.31413.7{1.4}
 401.314.31615.7{1.6}
 451.419.61817.7{1.8}
 501.419.62019.6{2 }
 601.419.62423.5{2.4} 
 701.5272827.5{2.8}
 801.5273231.4{3.2}
UL 20-201.610.4823.5{2.4} 
 251.610.41029.4{3 }
 301.712.81235.3{3.6}
 351.712.81441.2{4.2}
 401.815.31647.1{4.8}
 451.815.31853.0{5.4} 
 502232058.8{6 }
 602232470.6{7.2} 
 702.235.22882.4{8.4}
 802.235.23294.1{9.6}
kgf (โหลดไฟฟ้า) =N/mm (ค่าคงตัวสปริง) x0.101972xF (ระยะโก่ง)
{กก.}=Nx0.101972
[ ! ] สำหรับประเภทที่มีเครื่องหมาย * ปลายทั้งสองข้างจะไม่ต่อ สายดิน
[ ! ] ค่าความยาว ตัน มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้นอยู่กับล็อต
[!] จำนวนการใช้งาน: 1 ล้านครั้ง
■ UTT: Fmax (ความโก่งที่ยอมรับได้) =LxFa%
รหัสสินค้าdความยาวแข็งตัวF
ค่าสูงสุด
N{kgf}Fa%ราคาต่อหน่วย
ประเภทD-Lค่าสูงสุด
UTT 3-5*0.352.822.9{0.3}40 
 10*0.44.845.9{0.6}
 15*0.458.368.8{0.9}
 20*0.458.368.8{0.9}30
 25*0.514811.8{1.2}32 
 30*0.514811.8{1.2}27
UTT 4-5*0.42.622.9{0.3}40 
 10*0.453.945.9{0.6}
 15*0.5668.8{0.9}
 20*0.559.4811.8{1.2}
 250.614.41014.7{1.5}
 300.614.49.914.7{1.5}33 
UTT 5-5*0.452.622.9{0.3}40 
 10*0.53.645.9{0.6}
 150.67.568.8{0.9} 
 200.67.5811.8{1.2}
 250.6510.71014.7{1.5} 
 300.715.41217.7{1.8}
 35 0.715.41420.6{2.1} 
UTT 6-5*0.52.423.9{0.4}40 
 100.64.247.8{0.8}
 150.77.4611.8{1.2}
 200.77.4815.7{1.6}
 250.813.61019.6{2.0}
 300.813.61223.5{2.4}
 350.8517.51427.5{2.8} 
 400.923.41631.4{3.2}
 450.923.41835.3{3.6}
 500.923.41835.3{3.6}36 
 60 1.0411835.3{3.6}30
 70 1.0412447.1{4.8}34
UTT 8-100.755.347.8{0.8}40 
 150.755.3611.8{1.2}
 200.910.4815.7{1.6}
 250.910.41019.6{2.0}
 301.0171223.5{2.4}
 351.0171427.5{2.8} 
 401.0171631.4{3.2}
 451.125.31835.3{3.6} 
 501.125.32039.2{4.0}
 601.125.32447.1{4.8} 
 701.239.623.854.9{5.6}
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 





 
 
                       
 


  


  


  


  


  


          
                  
                  
           


  


  


  


 
                  
    


               
                   
                


  


 
                   
                   
                   

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UL13-25-LKC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1)
(Ø)
ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้])
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)
การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ ความโก่งที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)

฿ 327.60

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102513150.988.51 to 16.009.81ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน8.25LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ)10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL13-25-LKC ในชุด สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 40%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
UL10-15-LKC
UL10-20
UL10-20-LKC
UL13-30
UL13-30-LKC
UL13-35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1)
(Ø)
ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้])
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)
การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ ความโก่งที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10151090.984.51 to 8.505.90.8ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน6.2LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ)6

฿ 86.45

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102010120.984.51 to 8.507.80.8ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน6.2-8

฿ 218.40

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102010120.984.51 to 8.507.80.8ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน6.2LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ)8

฿ 91.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103013180.988.51 to 16.0011.81.1ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน12.1-12

฿ 327.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103013180.988.51 to 16.0011.81.1ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน12.1LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ)12

฿ 91.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103513210.988.51 to 16.0013.71.1ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน12.1-14

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้