1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ โฟลทติ้งจอยท์ ธรรมดา - คอนเน คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ [ เกลียวนอก ] / โฮลเดอร์ คลองเลื่อย -
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
    ฿ 391.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเน คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ ที่สามารถต่อเข้ากับแกน กระบอกสูบ ได้ด้วย เกลียวใน ใน ปลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJDHA3-0.5
FJDHA4-0.7
FJDHA5-0.8
FJDHA6-1.0
FJDHA8-1.25
FJDHA10-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)

฿ 402.58

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M3[0.5 ถึง 0.8] 0.5

฿ 391.80

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7

฿ 409.77

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8

฿ 420.56

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0

฿ 445.72

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25

฿ 506.82

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า S45C รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ คลองเลื่อย กระบวนการเตรียมผิว ซอลท์บาธไนไตรดิง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้