1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPT2 / ซีรีส์ NRT2【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPT2 / ซีรีส์ NRT2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 3.8 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NPT2-V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภทโพรบในตัว เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)
ปลาย รูปทรง

฿ 819.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ2.54[มงกุฎ แบบตรง] แบบตรง Crown V4.2[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.93ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง--[ทองแดงผสม] ทองเหลือง--6.23--113V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPT2-V ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPT2 / ซีรีส์ NRT2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NPT2-B
NPT2-D
NPT2-F
NRT2
NRT2-CR
NRT2-SC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภทโพรบในตัว เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)
ปลาย รูปทรง

฿ 819.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ2.54[เข็ม] เข็ม ข4.2[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.06ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง--[ทองแดงผสม] ทองเหลือง--6.2--113B

฿ 819.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ2.54[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) ง4.2[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.27ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง--6.23--113D

฿ 819.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ2.54[แบน] แบนเอฟ4.2[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK41.93ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง--6.23--113F

฿ 800.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ที่รองรับ-------1.51 ถึง 2-1.6720.1 ถึง 25-1.8223.7--

฿ 819.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ที่รองรับ-----ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง--[ทองแดงผสม] ทองเหลือง-------

฿ 819.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ที่รองรับ-----ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง------SC

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้