(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 35 และ 192
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ชนิดมาตรฐาน : -20 ถึง 80°C
ชนิดทนความร้อน : -20 ถึง 120°C
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
หน้าแปลนกลม
หน้าแปลนสี่เหลี่ยม
หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
dr=6 ถึง 13
dr=16 ถึง 40
ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่ง | ปลอก | ลูกปืน | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | |||||
หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | |||
รุ่นมาตรฐาน | C-LHFRW | C-LHFSW | C-LHFCW | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC หรือมากกว่า | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก | —20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตร |
C-LHFRWM | C-LHFSWM | C-LHFCWM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||||||
สเปค อุณหภูมิสูง | C-LHFRWF-N | — | C-LHFCWF-N | — | สแตนเลส | —20 ถึง 120° ซ | — | |||
C-LHFRWMF-N | — | — | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.) |
C-LHFRW25 |
C-LHFRWMF-N30 |
dr | D | L | H | (T) | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | K | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | ลูกปืน แถว | * พิกัดความตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลด สแตติก อนุญาต โมเมนต์ (N⋅m) | น้ำหนักอ้างอิง (กรัม) | |||||||
กระบวนการชุบผิว | กระบวนการชุบผิว | ||||||||||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มีให้ | มี | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |||||||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||||||||||||||||
5 | +0.003 -0.013 | 10 | +0.006 -0.013 | +0.006 -0.017 | 28 | ±0.6 | 26 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 18 | 21 | — | 18 | 16 | 0.03 | 4 | 0.03 | 261 | 412 | 1.38 | 24 | 19 | 21 |
6 | 12 | +0.006 -0.015 | +0.006 -0.020 | 35 | 28 | 20 | 22 | — | 20 | 18 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 | |||||||||
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | 21 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | 25 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||||
12 | 21 | +0.006 -0.018 | +0.006 -0.023 | 57 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | 27 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | 29 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 34 | 5 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | ||||||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | +0.006 -0.027 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 38 | 0.04 | 0.04 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | ||
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 46 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 51 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | +0.003 -0.018 | 52 | +0.006 -0.024 | +0.006 -0.032 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 60 | 0.05 | 0.05 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 70 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
(50) | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | — | — | — | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | — |
รายละเอียดจำเพาะ | มาตรฐาน | อุณหภูมิสูง | |||||||
กระบวนการชุบผิว | ไม่มีให้ | มี | ไม่มีให้ | มี | |||||
รูปทรงหน้าแปลน | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | หน้าแปลนกลม |
dr | C-LHFRW | C-LHFSW | C-LHFCW | C-LHFRWM | C-LHFSWM | C-LHFCWM | C-LHFRWF-N | C-LHFCWF-N | C-LHFRWMF-N |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
* 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
* (50) | ● | ● | ● | ● |
dr | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | |
ความเผื่อ g6 | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
5 | -0.004 -0.012 | 10 | +0.021 +0.006 |
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ |
![]() | เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
C-LHFCW20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สไตล์ | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความแม่นยำ | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | การเคลื่อนไหว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรงหน้าแปลน | ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน | Basic Rated Load, Dynamic Rating | รูปทรง หน้าแปลน | วัสดุ ยึด | ซีล | แบบรูคว้าน | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 538.85 | EG_LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าแปลน | 20 | 80 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | 40 | 1400 | 2740 | -0.015 | - | - | - | หน้าแปลนขนาดเล็ก | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | มาตรฐาน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | หน้าแปลน มาตรฐาน | ความยาว | สอง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LHFCW20 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง แปลน - มาตรฐาน สองเท่า [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
C-LHFCW12 |
C-LHFCW13 |
C-LHFCW16 |
C-LHFCW25 |
C-LHFCW30 |
C-LHFCW5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สไตล์ | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความแม่นยำ | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | การเคลื่อนไหว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรงหน้าแปลน | ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน | Basic Rated Load, Dynamic Rating | รูปทรง หน้าแปลน | วัสดุ ยึด | ซีล | แบบรูคว้าน | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 354.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าแปลน | 12 | 57 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 21 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | 30 | 657 | 1200 | -0.013 | - | - | - | หน้าแปลนขนาดเล็ก | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | มาตรฐาน | ไม่มี | |
฿ 388.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าแปลน | 13 | 61 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 23 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | 30 | 813 | 1570 | -0.013 | - | - | - | หน้าแปลนขนาดเล็ก | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | มาตรฐาน | ไม่มี | |
฿ 440.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าแปลน | 16 | 70 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | 30 | 1230 | 2350 | -0.013 | - | - | - | หน้าแปลนขนาดเล็ก | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | มาตรฐาน | ไม่มี | |
฿ 768.95 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าแปลน | 25 | 112 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | - | - | - | หน้าแปลนขนาดเล็ก | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 1,082.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าแปลน | 30 | 123 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | 40 | 2490 | 5490 | -0.015 | - | - | - | หน้าแปลนขนาดเล็ก | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | มาตรฐาน | ไม่มี | |
฿ 246.93 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าแปลนแบบมาตรฐาน | - | - | - | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | - | - | - | - | 30 | - | 412 | -0.013 | หน้าแปลนแบบกะทัดรัด | ลิเนียร์บุชชิ่ง (แบบแนวตรงเท่านั้น) | 261 | - | พลาสติก | มีซีล | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง