1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน เดี่ยว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS] (รหัสสินค้า)

EG_LINEAR BUSHING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน เดี่ยว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]
  • ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน เดี่ยว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]
  • ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน เดี่ยว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
  • รายการราคาในหน้านี้คือข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023 สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 100
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ชนิดมาตรฐาน : -20 ถึง 80°C
ชนิดทนความร้อน : -20 ถึง 120°C
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

หน้าแปลนกลม

หน้าแปลนสี่เหลี่ยม

หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด

dr=6 ถึง 13

dr=16 ถึง 40



ดรออิ้งบอกขนาด ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่งปลอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[A] อุปกรณ์เสริม
 หน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[S] กระบวนการชุบผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
รุ่นมาตรฐานC-LHFRC-LHFSC-LHFCเทียบเท่า SUJ258HRC หรือมากกว่าเทียบเท่า SUJ2พลาสติก—20 ถึง 80°Cวัสดุ ซีล [M]
ยางไนไตร
C-LHFRMC-LHFSMC-LHFCMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
สเปค อุณหภูมิสูงC-LHFCF-Nสแตนเลส—20 ถึง 120° ซ
C-LHFCMF-Nชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ ! ] ไม่มี ซีล ให้มาสำหรับ สเปค อุณหภูมิสูง (C-□□FN)

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.)
C-LHFR25
C-LHFCMF-N30
 dr D  LH(T)dd1tP.C.D.WFAKความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
ลูกปืน
แถว
*
พิกัดความตั้งฉาก
โหลดพิกัดพื้นฐานน้ำหนักอ้างอิง (กรัม)
   กระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิว  
 ค่าพิกัดความเผื่อ ไม่มีให้มี ค่าพิกัดความเผื่อC (ไดนามิก) NCo (สถิต) Nหน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
   ค่าพิกัดความเผื่อค่าพิกัดความเผื่อ  
5+0.003
-0.011
10+0.006
-0.013
+0.006
-0.017
15±0.62653.563.1182118160.02440.024167206181315
6+0.003
-0.012
12+0.006
-0.015
+0.006
-0.020
192820222018206265241821
815243224252421265380372933
1019294064.57.54.129302925372549725264
1221+0.006
-0.018
+0.006
-0.023
304232323227412598765768
1323324333343329510784887281
16283748383722313457751180120104112
20+0.003
-0.013
32+0.006
-0.021
+0.006
-0.027
425485.595.143422436380.0300.0308821370180145167
25405962515032404669801570340300325
30456474106.6116.1605835495115702740470375388
35+0.003
-0.015
52+0.006
-0.024
+0.006
-0.032
708267643855600.0400.04016703140650560575
40608096139148.17875456470216040201060880913
(50)8010011698923820794022002000
* ความ เส้นตั้งฉาก ของ D กับ พื้นผิว ติดตั้ง หน้าแปลน
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้าแปลน แบบกลม และ แบบเหลี่ยม สำหรับมิติ dr ()
[ ! ] ใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม ในขณะที่จัดส่ง
[ ! ] สามารถเลือกสเปเซอร์ปรับความสูง ชนิดหน้าแปลน จาก ที่นี่
[ ! ] สำหรับพิกัดความเผื่อ เพลา และ ตัวเสื้อ ดู " ความเผื่อ ที่แนะนำของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ "
■ ขนาด ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่มีจำหน่าย
รายละเอียดจำเพาะมาตรฐานอุณหภูมิสูง
กระบวนการชุบผิวไม่มีให้มีไม่มีให้มี
รูปทรงหน้าแปลนหน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดหน้าแปลนกลมหน้าแปลน แบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
drC-LHFRC-LHFSC-LHFCC-LHFRMC-LHFSMC-LHFCMC-LHFCF-NC-LHFCMF-N
5    
6
8
10
12
13
16
20
25
30
* 35  
* 40  
* (50)    
[ ! ] สำหรับ dr มิติ = 5 สามารถเลือกได้เฉพาะ "ไม่มีการเตรียมผิว" เท่านั้น
[ ! ] ไม่สามารถเลือก C-□□□-N สำหรับ มิติ dr* ได้
[ ! ] สามารถเลือกได้เฉพาะหน้าแปลน แบบกลม และ แบบเหลี่ยม สำหรับมิติ dr ()
■ ความเผื่อ ที่แนะนำสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
drเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน
ความเผื่อ g6 ค่าพิกัดความเผื่อ
5-0.004
-0.012
10+0.021
+0.006
612+0.024
+0.006
8-0.005
-0.014
15
1019+0.027
+0.006
12-0.006
-0.017
21
1323
1628
20-0.007
-0.020
32+0.031
+0.006
2540
3045
35-0.009
-0.025
52+0.036
+0.006
4060
5080

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามของ ลิเนียร์บุชชิ่ง

■ งานซ่อมบำรุง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นประจำ
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก ๆ 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว

■ มาตรการป้องกันฝุ่นของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง

■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI

วิธีการใช้งาน ลิเนียร์บุชชิ่ง

ภาพประกอบคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีใช้หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ
วิธีใช้เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ

การใช้งาน ตัวอย่าง ลิเนียร์บุชชิ่ง


▲ กลไก การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ชิ้นงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ลิเนียร์บุชชิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-LHFC13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สไตล์ กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความแม่นยำ ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล การเคลื่อนไหว ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
รูปทรงหน้าแปลน ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน Basic Rated Load, Dynamic Rating รูปทรง หน้าแปลน วัสดุ ยึด ซีล แบบรูคว้าน เติมจาระบี

฿ 185.90

EG_LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10หน้าแปลน1332มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว23เกรดเดียวเชิงเส้น24510784-0.012---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ: ประกอบง่ายด้วยหน้าแปลนแบบโบลท์

ตัวอย่าง

フランジ付リニアブッシュ スタンダ—ドタイプ C-VALUE シングル:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เทียบเท่า SUJ2 ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้
ประเภท หน้าแปลน มาตรฐาน ความยาว เดียว วัสดุ ลูกบอล เทียบเท่า SUJ2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LHFC13 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน เดี่ยว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-LHFC10
C-LHFC12
C-LHFC16
C-LHFC20
C-LHFC25
C-LHFC30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สไตล์ กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความแม่นยำ ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล การเคลื่อนไหว ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
รูปทรงหน้าแปลน ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน Basic Rated Load, Dynamic Rating รูปทรง หน้าแปลน วัสดุ ยึด ซีล แบบรูคว้าน เติมจาระบี

฿ 141.50

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลน1029มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว19เกรดเดียวเชิงเส้น24372549-0.012---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

฿ 195.65

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลน1230มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว21เกรดเดียวเชิงเส้น24412598-0.012---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

฿ 213.20

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลน1637มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว28เกรดเดียวเชิงเส้น247751180-0.013---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

฿ 287.30

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลน2042มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว32เกรดเดียวเชิงเส้น308821370-0.013---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

฿ 355.55

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลน2559มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว40เกรดเดียวเชิงเส้น309801570-0.013---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

฿ 527.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลน3064มาตรฐานไม่มี กระบวนการเตรียมผิว45เกรดเดียวเชิงเส้น3015702740-0.015---หน้าแปลนขนาดเล็กพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลมาตรฐานไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้