(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ต่ำสุด (mm.) : 3 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 23 และ 192
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ชนิดมาตรฐาน : -20 ถึง 80°C
ชนิดทนความร้อน : -20 ถึง 120°C
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์
ชนิดมาตรฐาน -พลาสติก
ชนิดทนความร้อน - สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ประเภท ลิเนียร์บุชชิ่ง | ปลอก | ลูกปืน | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | |||
[M] วัสดุ | [M] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||||
รุ่นมาตรฐาน | C-LMUW | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC หรือมากกว่า | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก | —20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตร |
สเปค อุณหภูมิสูง | C-LMUWF-N | สแตนเลส | —20 ถึง 120° ซ | — | ||||
C-LMUWMF-N | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.) |
C-LMUW10 |
C-LMUWF-N20 |
dr | D | L | B | W | D1 | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | ลูกปืน แถว | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลด สแตติก อนุญาต โมเมนต์ (N⋅m) | น้ำหนักอ้างอิง (ก.) | ||||||
กระบวนการชุบผิว | กระบวนการชุบผิว | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | |||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มีให้ | มี | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||
3 | +0.003 -0.013 | 7 | +0.006 -0.013 | +0.006 -0.017 | 19 | +0.3 -0.6 | — | — | — | — | 0.02 | 4 | 138 | 210 | 0.51 | 3.2 |
4 | 8 | 23 | 176 | 254 | 0.63 | 4.8 | ||||||||||
5 | 10 | 28 | 18.2 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 263 | 412 | 1.38 | 11 | ||||||
6 | 12 | +0.006 -0.015 | +0.006 -0.020 | 35 | 24.8 | 11.5 | 0.03 | 324 | 529 | 2.18 | 16 | |||||
8 | 15 | 45 | 32.8 | 14.3 | 431 | 784 | 4.31 | 31 | ||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.018 | +0.006 -0.023 | 55 | 41.4 | 1.3 | 18 | 588 | 1100 | 7.24 | 62 | |||||
12 | 21 | 57 | 43.4 | 20 | 657 | 1200 | 10.9 | 80 | ||||||||
13 | 23 | 61 | 22 | 813 | 1570 | 11.6 | 90 | |||||||||
16 | 28 | 70 | 49.8 | 1.6 | 27 | 5 | 1230 | 2350 | 19.7 | 145 | ||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | +0.006 -0.027 | 80 | 57.8 | 30.5 | 0.04 | 1400 | 2740 | 26.8 | 180 | ||||
25 | 40 | 112 | +0.3 -0.7 | 78.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 440 | ||||
30 | 45 | 123 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 480 | ||||||||
35 | +0.003 -0.018 | 52 | +0.006 -0.024 | +0.006 -0.032 | 135 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.05 | 2650 | 6270 | 110 | 795 | |||
40 | 60 | 151 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1170 | ||||||||
50 | 80 | 192 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3100 |
รายละเอียดจำเพาะ | มาตรฐาน | อุณหภูมิสูง | |
กระบวนการชุบผิว | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | มี |
dr | C-LMUW | C-LMUWF-N | C-LMUWMF-N |
* 3 | ● | ||
* 4 | ● | ||
5 | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● |
13 | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● |
* 35 | ● | ||
* 40 | ● | ||
* 50 | ● |
dr | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | |
ความเผื่อ g6 | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
3 | -0.002 -0.008 | 7 | +0.021 +0.006 |
4 | -0.004 -0.012 | 8 | |
5 | 10 | ||
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ | |
เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
C-LMUW40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สไตล์ | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความแม่นยำ | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | การเคลื่อนไหว | ประเภท | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน | Basic Rated Load, Dynamic Rating | วัสดุ ยึด | ซีล | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,139.00 | EG_LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 151 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 60 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 50 | 3430 | 8040 | -0.018 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | สอง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LMUW40 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง - มาตรฐาน, สองเท่า[เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS]
รหัสสินค้า |
---|
C-LMUW16 |
C-LMUW20 |
C-LMUW25 |
C-LMUW5 |
C-LMUW50 |
C-LMUW6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สไตล์ | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความแม่นยำ | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | การเคลื่อนไหว | ประเภท | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ทิศทางแนวตรง / ทิศทางแบบหมุน | Basic Rated Load, Dynamic Rating | วัสดุ ยึด | ซีล | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 70 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 30 | 1230 | 2350 | -0.013 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี | |
฿ 284.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 80 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 40 | 1400 | 2740 | -0.015 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี | |
฿ 406.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 112 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี | ||
฿ 126.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 28 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 20 | 263 | 412 | -0.013 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี | ||
฿ 1,420.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 192 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 80 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 50 | 6080 | 15900 | -0.018 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี | ||
฿ 128.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 35 | มาตรฐาน | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | เกรด | สอง | เชิงเส้น | แบบตรง | 30 | 324 | 529 | -0.013 | - | - | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง