1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPE75 / ซีรีส์ NRE75【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONTACT PROBE

คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPE75 / ซีรีส์ NRE75
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 6.4 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NPE75-VH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภทโพรบในตัว บาร์เรล วัสดุ รองรับ ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)
ปลาย รูปทรง

฿ 2,184.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.91[ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล VH6.4-[ทองแดงผสม] BeCu2.5ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์7.7203VH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPE75-VH ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPE75 / ซีรีส์ NRE75

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NPE75-B
NPE75-B3
NPE75-C
NPE75-E
NRE75-CR
NRE75-SC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รูปทรง สิ้นสุด วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภทโพรบในตัว บาร์เรล วัสดุ รองรับ ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)
ปลาย รูปทรง

฿ 1,729.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.91[เข็ม] เข็ม ข6.4-[ทองแดงผสม] BeCu-ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์---

฿ 3,276.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.91[สาม เข็ม] สามเข็ม B36.4-[ทองแดงผสม] BeCu2.5ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์7.7203B3

฿ 2,400.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน เข็มโพรบ1.91-6.4--0.64-สปริง แบบฝัง-7.7203C

฿ 1,729.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.91[ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม E6.4-[ทองแดงผสม] BeCu2.5ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์7.7203E

฿ 1,000.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ที่รองรับ---[กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา--ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง-[ทองแดงผสม] ทองเหลือง---

฿ 1,001.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ที่รองรับ---ครึ่ง กระบอกสูบ--ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทองมาตรฐาน[ทองแดงผสม] ทองเหลือง---

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้