(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 6.4 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4
รหัสสินค้า |
---|
NPE75-U1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภทโพรบในตัว | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,729.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown U1 | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 7.7 | 203 | U1 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPE75-U1 ในชุด คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPE75 / ซีรีส์ NRE75
รหัสสินค้า |
---|
NPE75-B3 |
NPE75-C |
NPE75-E |
NPE75-V |
NPE75-VH |
NRE75-CR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภทโพรบในตัว | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,276.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [สาม เข็ม] สามเข็ม B3 | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 7.7 | 203 | B3 | ||
฿ 2,400.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.91 | - | 6.4 | - | - | 0.64 | - | สปริง แบบฝัง | - | 7.7 | 203 | C | ||
฿ 1,729.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม E | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 7.7 | 203 | E | ||
฿ 1,729.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [มงกุฎ แบบตรง] แบบตรง Crown V | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | ||
฿ 2,184.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.91 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล VH | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | 2.5 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | มาตรฐาน | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 7.7 | 203 | VH | ||
฿ 1,000.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองรับ | - | - | - | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง