1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลิเนียร์บุชชิ่ง - คู่ (รหัสสินค้า)

LINEAR BUSHING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง- แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 192
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบคู่
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SLMUW30H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบอล วัสดุ ยึด ซีล เติมจาระบี

฿ 2,930.20

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1030123เทียบเท่า SUS440Cไม่มี กระบวนการเตรียมผิว452024905490-0.012เทียบเท่า SUS440Cพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง สไตล์ มาตรฐาน ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้
ความแม่นยำ เกรด ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว เชิงเส้น
ประเภท แบบตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLMUW30H ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง - คู่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LMUW-N16
LMUW-N20
LMUW-N25
SLMUW30L
SLMUW3G
SLMUW3H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบอล วัสดุ ยึด ซีล เติมจาระบี

฿ 323.05

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101670[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว281512302350-0.01เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 423.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102080[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว322014002740-0.012เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 605.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025112[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว402015603140-0.012เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 3,517.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1030123เทียบเท่า SUS440Cไม่มี กระบวนการเตรียมผิว452024905490-0.012เทียบเท่า SUS440Cพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 1,233.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10319เทียบเท่า SUS440Cไม่มี กระบวนการเตรียมผิว710138210-0.01เทียบเท่า SUS440Cพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 1,233.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10319เทียบเท่า SUS440Cไม่มี กระบวนการเตรียมผิว710138210-0.01เทียบเท่า SUS440Cพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)มีซีลชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้