ลิเนียร์บุชชิ่ง - คู่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ยกเว้นหน่วยการหล่อลื่น MX, บุชชิ่งเชิงเส้นของ MISUMI ถูกเคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาดและทำให้บูชแห้งแล้ว แนะนำให้ทาจาระบีก่อนใช้งาน
  • วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคหรือก๊าดขาว
  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง- แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 192
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบคู่
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

ดรออิ้งบอกขนาด

(มีซีล)

ลิเนียร์บุชชิ่ง - แบบตรง, แบบดับเบิ้ล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
D1, W ขนาดค่าพิกัดความเผื่อ
มิติ
ช่วง
ความเผื่อ
(มม.)
เกินหรือต่ำกว่า
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 0405 m (Medium Class)
ชนิดกระบอกสูบด้านนอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานซีลวัสดุซีล และ
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[ S ] กระบวนการเตรียมผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
LMUWเทียบเท่า SUJ258HRC ขึ้นไป—เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)-20 ถึง 80°Cมีซีลยางไนไตรล์
(-20 ถึง 120°C)
LMUW−Nไม่มีซีล
LMUWFสเตนเลส (SUS)-20 ถึง 110°Cมีซีล
LMUWRการชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำเทียบเท่า SUS440Cพลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)-20 ถึง 80°Cมีซีล
LMUWMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้ามีซีล
LMUWM−Nไม่มีซีล
LMUWMFสเตนเลส (SUS)-20 ถึง 110°Cมีซีล
SLMUWเทียบเท่า SUS440C56HRC ขึ้นไป—พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)-20 ถึง 80°Cมีซีล
SLMUWSสเตนเลส (SUS)-20 ถึง 120°Cมีซีล

การใช้งาน ตัวอย่าง

ลิเนียร์บุชชิ่ง - แบบตรง, แบบดับเบิ้ล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

▲ เครื่องมือตรวจสอบเพื่อยืนยันความแม่นยำของรูชิ้นงาน