(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง- แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 192
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบคู่
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
LMUW-N30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | ซีล | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 123 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ประเภท | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LMUW-N30 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง - คู่
รหัสสินค้า |
---|
LMUW-N16 |
LMUW-N20 |
LMUW-N25 |
LMUW-N5 |
LMUW-N6 |
LMUW-N8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | ซีล | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 323.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 70 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี | ||
฿ 423.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 80 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 32 | 20 | 1400 | 2740 | -0.012 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี | ||
฿ 605.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี | |
฿ 241.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 28 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | 10 | 263 | 412 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี | |
฿ 245.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | 15 | 324 | 529 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี | ||
฿ 241.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 45 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี ซีล | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง