(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง- แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 192
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบคู่
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
LMUWM25H |
LMUWR25H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | ซีล | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,779.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | เทียบเท่า SUS440C | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 2,202.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 112 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | เทียบเท่า SUS440C | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | มีซีล | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
ประเภท | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง