1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มาตรฐาน] แกน Z พื้นผิวแนวนอน, ฟีดสกรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [มาตรฐาน] แกน Z พื้นผิวแนวนอน, ฟีดสกรู
  • [มาตรฐาน] แกน Z พื้นผิวแนวนอน, ฟีดสกรู
  • [มาตรฐาน] แกน Z พื้นผิวแนวนอน, ฟีดสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,287.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแกน Z พื้นผิวแนวนอนพร้อมฟีดสกรู สินค้าชนิดนี้ดีกว่าชนิดแร็คแอนด์พีเนียนในด้านพิกัดโหลด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ZLFD40
ZLFD60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 5,414.50

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3030.1 ถึง 35404029.40 ถึง 534

฿ 5,287.10

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 10035.1 ถึง 40606098.10 ถึง 738

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พื้นผิว แนว แกน Z ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ฟีดสกรู
พื้นผิว สเตจ แกน Z พื้นผิว แนว แกน Z รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 100
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5