(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต็มสโตรค: 6.4 มม | จำนวนตำแหน่งติดตั้งชนิดวาฟเฟิล: 52 | มุมเข็ม: 50°
รหัสสินค้า |
---|
TNP10-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.90 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เปิด โพรบวัด | 1.9 | [เข็ม] เข็ม | 5 ถึง 6.5 | 5.5 | 100.1 ถึง 150 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.73 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 1 | 20.1 ถึง 25 | 10.1 ถึง 20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNP10-C ในชุด เปิดโพรบวัดและเต้ารับเพื่อเปิดโพรบวัด
รหัสสินค้า |
---|
NR60-B |
NR60-C |
NR72 |
TNP10-K |
TNP60-A |
TNP60-A20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | [กระบอกสูบ] B ตะกั่วบัดกรี, หางปลา, ชนิดมีขั้ว | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 1.51 ถึง 2 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 1.68 | 25.1 ถึง 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
฿ 22.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | ครึ่ง กระบอกสูบ | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 1.51 ถึง 2 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 1.68 | 25.1 ถึง 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
฿ 25.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | 0.01 ถึง 1 | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 0.90 | 25.1 ถึง 30 | - | - | - | - | 1.00 | 29.3 | - | - | |
฿ 263.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เปิด โพรบวัด | 1.9 | [ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม K | 5 ถึง 6.5 | 5.5 | 100.1 ถึง 150 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ทองเหลือง | 1 | 20.1 ถึง 25 | 10.1 ถึง 20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 | |
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เปิด โพรบวัด | 2.54 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 150.1 ถึง 200 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.55 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 | |
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เปิด โพรบวัด | 2.54 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล A20 | 5 ถึง 6.5 | 6.4 | 150.1 ถึง 200 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 2.0 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 8.1 ถึง 12 | - | [ทองแดงผสม] เงินเยอรมัน | 1.37 | 20.1 ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | 1.5 | 200 | 10.4 | - | 24.5 | 50 | 165 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง