1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกรับพร้อมสายไฟ - ซีรีส์ NRB45/NRB68/NRB88/NRSB45

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลอกรับพร้อมสายไฟ - ซีรีส์ NRB45/NRB68/NRB88/NRSB45
  • ปลอกรับพร้อมสายไฟ - ซีรีส์ NRB45/NRB68/NRB88/NRSB45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ไม่ต้องบัดกรีหรืออุดรูรั่ว

ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ได้ขยายตัวอย่างมาก!

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NRB76-BL-1000
NRB76-BL-400
NRB76-R-1000
NRB76-R-400
NRB76-W-1000
NRB76-W-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10BL (สีน้ำเงิน)1,000

฿ 118.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10BL (สีน้ำเงิน)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10R (สีแดง)1,000

฿ 118.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10R (สีแดง)400

฿ 168.35

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10W (สีขาว)1,000

฿ 118.30

RECEPTACLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10W (สีขาว)400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ที่รองรับ กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) 1.01 ถึง 1.5
บาร์เรล วัสดุ รองรับ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) 1 ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง
คุณสมบัติ มาตรฐาน รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด(Ø) 1.1 บาร์เรลความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) 31.5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้