(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะสโตรคสุด: 4.3 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 7, 21 ชนิดวาฟเฟิล: 7, 9, 21 | มุมของถ้วย: 90°, มุมของเข็ม: 90°
รหัสสินค้า |
---|
NP68-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.10 | CONTACT PROBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [เข็ม] เข็ม | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.49 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NP68-C ในชุด เข็มโพรบ/เต้ารับ 68 series
รหัสสินค้า |
---|
NP68-A |
NP68-AS |
NP68-B |
NP68-D |
NP68-E |
NP68-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ช่วง) (GF) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ความยาว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน L1 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (ช่วง) (GF) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ความต้านทาน (mΩ) | ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง เริ่มต้น (GF) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [ขนมชนิดหนึ่ง] วาฟเฟิล | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.2 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | ||
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown AS | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 0.49 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) B | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.2 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [ถ้วย] คัพ D | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.2 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [เข็ม] เข็ม E | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.2 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
฿ 100.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เข็มโพรบ | 1.4 | [แบน] แฟลตจี | 3 ถึง 4.5 | 4.3 | 50.1 ถึง 100 | - | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4 | 1.2 | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , การชุบผิว โรเดียม | 5.1 ถึง 8 | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.68 | 15.1 ถึง 20 | 20.1 ถึง 30 | 2.5 | 60 ~ 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง