1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมหน้ากว้าง - แบบชนิดกว้าง

AIR NOZZLES
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
    ฿ 837.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลม เรซิ่น กว้าง มีความกว้าง หัวฉีด 108 มม. ความกว้าง หัวฉีด เจ็ทจะประมาณสองเท่าของ รุ่นมาตรฐาน (AFTSP) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการลดจำนวนชิ้นส่วน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTW20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 837.20

AIR NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงสเปรย์ แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น ABS
มุม ติดตั้ง แบน ประเภทเป่า มาตรฐาน ชนิด ชนิดกว้าง
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R3/8
รูปทรง ชนิดกว้าง อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 290 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTW20 ในชุด หัวฉีดลมหน้ากว้าง - แบบชนิดกว้าง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้