1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยึดแคลมป์สำหรับตัวบอกตำแหน่งกะทัดรัด - ก้านโยกมาตรฐาน/ก้านโยกมิเนียเจอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นยึดแคลมป์สำหรับตัวบอกตำแหน่งกะทัดรัด - ก้านโยกมาตรฐาน/ก้านโยกมิเนียเจอร์
  • แผ่นยึดแคลมป์สำหรับตัวบอกตำแหน่งกะทัดรัด - ก้านโยกมาตรฐาน/ก้านโยกมิเนียเจอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,701.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการหมุน แกนหมุน เนื่องจากการสั่นสะเทือน เครื่องจักร เพลา สกรู เพลา สามารถล็อคได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DPNK8
DPNK10
DPNK12
DPNK14
DPNKM8
DPNKM10
DPNKM12
DPNKM14SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแบริ่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมิติ D (d)
(Ø)
ประเภท ก้านโยก

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108มือจับปรับระยะ

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010มือจับปรับระยะ

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012มือจับปรับระยะ

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014มือจับปรับระยะ

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108ก้านโยก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ก้านโยก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

฿ 1,701.70

CLAMP PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012ก้านโยก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

฿ 1,701.70

฿ 525.83

CLAMP PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014ก้านโยก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน สต๊อปเปอร์ หมุนชุดสำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง รูปทรง บล็อค Type_ มาตรฐาน
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้