1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ลำเลียง (ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) - นัททั่วไป / ยูนัท (กว้าง 7,9 มม.) (รหัสสินค้า)

ROLLERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โรเลอร์ลำเลียง (ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) - นัททั่วไป / ยูนัท (กว้าง 7,9 มม.)
  • โรเลอร์ลำเลียง (ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) - นัททั่วไป / ยูนัท (กว้าง 7,9 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 371.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีน้ำหนักเบากว่าลูกกลิ้งลำเลียง จึงสามารถติดตั้งได้ในหลายตำแหน่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CROCU13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ พื้นผิว ล้อ ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดที่อนุญาตสำหรับล้อ
(kgf)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ล้อ P (mm)
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ล้อ วัสดุเฟรม กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)
จำนวน ล้อ อุปกรณ์เสริม

฿ 4,143.75

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.545313ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของสายพาน แบบตรง รุ่น ตัวเครื่อง หลัก ล้อลำเลียง การใช้งาน สำหรับการลำเลียงสิ่งของที่มีน้ำหนักเบา / สำหรับโหลดน้ำหนักปานกลาง
รูปทรง เฟรม งอเข้าด้านใน สเปค มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CROCU13 ในชุด โรเลอร์ลำเลียง (ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) - นัททั่วไป / ยูนัท (กว้าง 7,9 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CROCU10
CROCU11
CROCU12
CROCU14
CROCU15
CROCU16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ พื้นผิว ล้อ ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดที่อนุญาตสำหรับล้อ
(kgf)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ล้อ P (mm)
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ล้อ วัสดุเฟรม กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)
จำนวน ล้อ อุปกรณ์เสริม

฿ 3,232.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.534810ไม่มีให้

฿ 3,536.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.538311ไม่มีให้

฿ 3,836.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.541812ไม่มีให้

฿ 4,447.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.548814ไม่มีให้

฿ 4,747.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.552315ไม่มีให้

฿ 5,058.75

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้า9302535ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต29.555816ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้