(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีน้ำหนักเบากว่าลูกกลิ้งลำเลียง จึงสามารถติดตั้งได้ในหลายตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
CROCU25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดที่อนุญาตสำหรับล้อ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ล้อ P (mm) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | วัสดุเฟรม | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | จำนวน ล้อ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,796.25 | ROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 873 | 25 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ประเภทของสายพาน | แบบตรง | รุ่น | ตัวเครื่อง หลัก ล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการลำเลียงสิ่งของที่มีน้ำหนักเบา / สำหรับโหลดน้ำหนักปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เฟรม | งอเข้าด้านใน | สเปค | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CROCU25 ในชุด โรเลอร์ลำเลียง (ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) - นัททั่วไป / ยูนัท (กว้าง 7,9 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
CROCU13 |
CROCU14 |
CROCU15 |
CROCU26 |
CROCU27 |
CROCU28 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดที่อนุญาตสำหรับล้อ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ล้อ P (mm) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | วัสดุเฟรม | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | จำนวน ล้อ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,143.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 453 | 13 | ไม่มีให้ | |
฿ 4,447.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 488 | 14 | ไม่มีให้ | |
฿ 4,747.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 523 | 15 | ไม่มีให้ | |
฿ 8,100.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 908 | 26 | ไม่มีให้ | |
฿ 8,411.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 943 | 27 | ไม่มีให้ | |
฿ 8,715.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 30 | 25 | 35 | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 29.5 | 978 | 28 | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง