1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นลูกกลิ้งขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ ลูกกลิ้ง พลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและมีแรงเสียดทานต่ำ วัตถุที่ลำเลียงจึงสามารถไหลได้แม้บนทางลาดต่ำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MICRO-122-200
MICRO-244-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

฿ 910.00

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 122200

฿ 1,729.00

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 244300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น ABS โรเลอร์ OD(Ø) 6 ระยะพิทช์ของลูกกลิ้ง (P)(มิลลิเมตร) 7
การใช้งาน สำหรับ วัตถุ เบา ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง
วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ล้างอะโนไดซ์ กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ ไม่มี
ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 10.2 สเปค มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้