1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็กกล้า (รหัสสินค้า)

CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็กกล้า
  • ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็ก
ลูกล้อเหล่านี้ซึ่งมาพร้อมกับล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มักใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 65, 85, 93, 122, 132 ,168 และ 190
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 30 และ 180
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75, 100, 125 และ 150
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 20, 25, 26, 29, 32 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางนำกระแสไฟฟ้า (สีดำ), ยาง (สีดำ), ยูรีเทน (สีเทา) และ ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC หรือ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CRKDG100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 473.20

฿ 225.72

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่122[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 to 80.00ไม่มี50[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า82401005810025โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRKDG100 ในชุด ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็กกล้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CRJDG50
CRJDG65
CRJDG75
CRKDG50
CRKDG65
CRKDG75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 177.45

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน65[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.00ไม่มี30[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า562870425020โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

฿ 295.75

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน85[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 to 80.00ไม่มี50[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า554270586525โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

฿ 341.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน93[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 to 80.00ไม่มี60[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า554270587525โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

฿ 159.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่65[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.00ไม่มี30[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า562870425020โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

฿ 241.15

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่85[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 to 80.00ไม่มี50[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า552870476525โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

฿ 277.55

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่93[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 to 80.00ไม่มี60[ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตเหล็กกล้า552870477525โหลดน้ำหนักเบาไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้