(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็ก
ลูกล้อเหล่านี้ซึ่งมาพร้อมกับล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มักใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 65, 85, 93, 122, 132 ,168 และ 190
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 30 และ 180
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75, 100, 125 และ 150
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 20, 25, 26, 29, 32 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางนำกระแสไฟฟ้า (สีดำ), ยาง (สีดำ), ยูรีเทน (สีเทา) และ ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC หรือ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CRJDG65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.75 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 85 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRJDG65 ในชุด ลูกล้อ - นำไฟฟ้า - ชนิดเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
CRJDG100 |
CRJDG50 |
CRJDG75 |
CRKDG100 |
CRKDG50 |
CRKDG65 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 518.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 122 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ | |
฿ 177.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 65 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ | |
฿ 341.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 93 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ | ||
฿ 473.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 122 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ | ||
฿ 159.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 65 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ | ||
฿ 241.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 85 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยางนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | เหล็กกล้า | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง