1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลม - แบบ De Laval

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดลม - แบบ De Laval
  • หัวฉีดลม - แบบ De Laval
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,274.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลม นี้สามารถเป่าด้วยความเร็วเสียงได้เนื่องจากมีโครงสร้างภายในแบบพิเศษ
    หัวฉีดลม โลหะที่มีแรงดีดออกอันทรงพลังโดยการเป่าด้วยความเร็วของเสียง
    วัสดุ ประกอบด้วย A5052 และ SUS303

◆ แหล่งอากาศ: ปั๊มลม ◆ รูปทรง การฉีด: จุด
◆ ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.7 MPa◆ อุณหภูมิ ทนความร้อน: 200°C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ALVA1
ALVA2
ALVS2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1

฿ 1,274.00

AIR NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] A50522.7R1/8

฿ 1,365.00

AIR NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] A50523.8R1/4

฿ 1,592.50

AIR NOZZLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3033.8R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงสเปรย์ จุด การ ปรับ มุม แบบตรง ชนิด ประเภทเดอ laval
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้