(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M6 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.68 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 38.68 ฿ 4.41 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 38.68 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 38.68 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 38.68 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.59 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.59 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.59 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.59 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 39.59 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 40.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 40.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 40.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 40.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 40.95 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 42.32 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 42.32 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 42.32 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 42.32 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 40.50 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 40.50 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 40.50 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 40.50 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 41.41 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 41.41 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 41.41 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 41.41 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 41.41 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 37.77 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 37.77 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 37.77 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 37.77 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 37.77 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 43.23 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 43.23 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 43.23 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | |
฿ 43.23 | COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว แบน แบบกลม | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้าม แบบฝัง | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว เต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง