1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ 6/น็อตสวมก่อนประกอบ (สต๊อปเปอร์รวม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ซีรี่ส์ 6/น็อตสวมก่อนประกอบ (สต๊อปเปอร์รวม)
  • ซีรี่ส์ 6/น็อตสวมก่อนประกอบ (สต๊อปเปอร์รวม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่รวมนัทชนิดใส่ก่อนประกอบเข้ากับสต็อปเปอร์ชนิดใส่ก่อนประกอบ สามารถซื้อแต่ละชิ้นได้แยกกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNTE6-3
HNTE6-4
HNTE6-5
HNTE6-6
SHNTE6-3
SHNTE6-4
SHNTE6-5SALE
SHNTE6-6SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
วัสดุ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3เหล็กกล้าเทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เหล็กกล้าเทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เหล็กกล้าเทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เหล็กกล้าเทียบเท่า S10C / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)ไตรวาเลนต์โครเมต

฿ 30.49

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M3สเตนเลสSUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)-

฿ 30.49

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4สเตนเลสSUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)-

฿ 30.49

฿ 16.62

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5สเตนเลสSUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)-

฿ 30.49

฿ 13.77

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6สเตนเลสSUS304 / โพลีโพรพีลีน (สำหรับสต็อปเปอร์)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า Series MISUMI 6 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น ด้วย สต็อปเปอร์
ล็อค ไม่มี ชนิด HFS ขายประเภท นัทแบบมีสต็อปเปอร์ในตัว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้