(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ แบบขันยึดด้วยเกลียว - รองรับโหลดเบา
ลูกล้อ แบบขันยึดด้วยเกลียว มาพร้อมกับสต๊อปเปอร์ เหมาะสำหรับใช้ในงานเบา มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : ขันยึดด้วยเกลียว มาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 74, 89 และ 97
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 50 และ 60
- ขนาดเกลียว : M12 และ M16
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 25 และ 28
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยาง (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]การเคลือบผิว | [M]วัสดุ (สี) | ที่หมุน | ล้อ |
SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ยาง (สีดำ) | รวมกับ | ไม่มี |
Part Number | - | วัสดุล้อ |
CSTUN75B | - | R |
รหัสสินค้า |
---|
CSTUN50A-R |
CSTUN50B-R |
CSTUN65A-R |
CSTUN65B-R |
CSTUN75A-R |
CSTUN75B-R |
CSTUNS50A-R |
CSTUNS50B-R |
CSTUNS65A-R |
CSTUNS65B-R |
CSTUNS75A-R |
CSTUNS75B-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.84 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 74 | ไม่มี | 50 | [M12] M12 | 50 | 28 | |
฿ 203.84 ฿ 151.84 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 74 | ไม่มี | 50 | M16 | 50 | 28 | ||
฿ 218.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | ไม่มี | 50 | [M12] M12 | 65 | 25 | |
฿ 218.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | ไม่มี | 50 | M16 | 65 | 25 | |
฿ 245.25 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | ไม่มี | 60 | [M12] M12 | 75 | 25 | |
฿ 245.25 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | ไม่มี | 60 | M16 | 75 | 25 | |
฿ 254.80 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 74 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | [M12] M12 | 50 | 28 | |
฿ 254.80 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 74 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | M16 | 50 | 28 | |
฿ 267.54 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | [M12] M12 | 65 | 25 | ||
฿ 267.54 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | M16 | 65 | 25 | |
฿ 293.02 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 97 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | [M12] M12 | 75 | 25 | |
฿ 293.02 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | M16 | 75 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 to 80.00 | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง