(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เทอร์มินอล สำหรับ หัวฉีด ชนิดมัลติลิงค์ [วัสดุ]·มันคือ A5052
รุ่น | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม | |
ผ่านรูไพล็อต | รูรูปตัว L | |||
NZTE | NZTL | A5052 | — | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (SUS304) |
NZTEA | NZTLA | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี |
รหัสสินค้า | — | จำนวนรีม | — | T |
NZTE15 NZTLA20 | — — | 1 3 | — — | 1 1 |
รหัสสินค้า | จำนวนรีม | T เลือก Rc (PT) หรือ M ได้ | P | B | E | F | A | Y | X | d | M | รวมโบลท์ M-L | |||
รุ่น | D | รูไพล็อต | ทรงตัว L | ||||||||||||
ผ่านรูไพล็อต NZTE NZTEA | รูรูปตัว L NZTL NZTLA | 12 | 1 2 3 | 1 (1/8) 5 (M5) | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 10 | 4.5 | 6 | 5.5 | M5 | M5-18 |
15 | |||||||||||||||
20 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 25 | 30 | 22 | 25 | 20 | 15 | 7 | 7 | 6.6 | M6 | M6-28 | |||
25 | 30 | 40 | 32 | 35 | 30 | 16 | 7 | 10 | 9 | M8 | M8-40 |
รหัสสินค้า |
---|
NZTE12-1-[1,5] |
NZTE12-2-[1,5] |
NZTE12-3-[1,5] |
NZTE15-1-[1,5] |
NZTE15-2-[1,5] |
NZTE15-3-[1,5] |
NZTE20-1-[1,2] |
NZTE20-2-[1,2] |
NZTE20-3-[1,2] |
NZTE25-1-[1,2] |
NZTE25-2-[1,2] |
NZTE25-3-[1,2] |
NZTL12-1-[1,5] |
NZTL12-2-[1,5] |
NZTL12-3-[1,5] |
NZTL15-1-[1,5] |
NZTL15-2-[1,5] |
NZTL15-3-[1,5] |
NZTL20-1-[1,2] |
NZTL20-2-[1,2] |
NZTL20-3-[1,2] |
NZTL25-1-[1,2] |
NZTL25-2-[1,2] |
NZTL25-3-[1,2] |
NZTLA12-1-[1,5] |
NZTLA12-2-[1,5] |
NZTLA12-3-[1,5] |
NZTLA15-1-[1,5] |
NZTLA15-2-[1,5] |
NZTLA15-3-[1,5] |
NZTLA20-1-[1,2] |
NZTLA20-2-[1,2] |
NZTLA20-3-[1,2] |
NZTLA25-1-[1,2] |
NZTLA25-2-[1,2] |
NZTLA25-3-[1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | รูปทรง รูต๊าปเกลียว | การ เลือก ขนาดเกลียว [T] 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 1 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 2 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | ผ่านรูไพล็อต | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 5 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 | ||
- | TERMINALS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | - | รูรูปตัว L | 1 ~ 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ หัวฉีดลม | วัสดุ | A5052 | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง