1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอหมุนได้
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
    ฿ 59.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็ว, ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอหมุนได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
USYELN4-1
USYELN6-1
USYELN6-2
USYELN6-3
USYELN6-M5
USYELN8-1
USYELN8-2
USYELN8-3
USYELN10-2
USYELN10-3
USYELN10-4
USYELN12-2
USYELN12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 59.20

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 41(R1/8)

฿ 91.19

TUBES/COUPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61(R1/8)

฿ 74.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 62(R1/4)

฿ 97.68

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 63(R3/8)

฿ 74.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5

฿ 79.92

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 81(R1/8)

฿ 146.50

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น 3 วัน 82(R1/4)

฿ 97.68

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 83(R3/8)

฿ 100.64

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102(R1/4)

฿ 103.60

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103(R3/8)

฿ 133.20

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104(R1/2)

฿ 136.16

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 122(R1/4)

฿ 139.12

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 123(R3/8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ข้อศอก ข้อต่อข้อศอก 90° สหภาพ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้