1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง
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
    ฿ 59.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับท่อลม แบบข้อต่อยูเนียน ชนิดตรง
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับระบบนิวแมติกส์ เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนียน แบบตรง
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 60
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
ซีล - ยางไนไตรล์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
USSTL4
USSTL6
USSTL8
USSTL10
USSTL12
USSTL16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 59.20

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 59.20

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 65.12

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 82.88

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 94.72

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 145.04

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้