1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อสแตนเลส/ยูเนี่ยนแบบขั้นบันได (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 759.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมเฟอร์รูล (ที่นี่ -> SKFPK )

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SKUSDK6-4
SKUSDK6.35-3.18
SKUSDK8-4
SKUSDK8-6
SKUSDK9.53-6.35
SKUSDK10-6
SKUSDK10-8
SKUSDK12-6
SKUSDK12-10
SKUSDK12.7-6.35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)
ท่อเหล็ก OD D (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันเฉพาะ D1)
(Ø)

฿ 759.85

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1064

฿ 800.80

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.353.18

฿ 759.85

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1084

฿ 768.95

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1086

฿ 910.00

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109.536.35

฿ 969.15

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10106

฿ 969.15

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10108

฿ 1,424.15

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10126

฿ 1,424.15

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101210

฿ 1,424.15

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.76.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600