(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | L | |
FJTN10 FJTNS22 FJTNL18 | 60 |
รหัสสินค้า |
---|
FJTN8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.30 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJTN8 ในชุด ข้อต่อโฟลทติ้ง - ชิ้นส่วนเชื่อมต่อกระบอกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
FJTN14 |
FJTN18 |
FJTN22 |
FJTNS10 |
FJTNS14 |
FJTNS18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | |
฿ 627.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | |
฿ 773.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ||
฿ 614.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | |
฿ 791.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | |
฿ 1,001.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง