1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรบอทแบบแกนเดียว RS3 - แบบตรง (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเครื่อง
  • ตัวควบคุม
  • สายเคเบิล
  • คู่มือการใช้งาน (CD-ROM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ สเปค RS3 ]
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 12 กก. ในแนวนอน/4 กก. ในแนวตั้ง,สโตรค: 50 ถึง 800 มม,ความเร็วสูงสุด: 1,000 มม./วินาที,สเปค สเต็ปปิ้ง มอเตอร์

· RS สะดวกสำหรับการตรวจสอบอัตราเร่งและเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) !

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RS306-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
โมดูล I / O เบรค ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
แรงกดสูงสุด
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ประเภท ตัวควบคุม ความยาวสายไฟ
(ม.)

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046CC-Linkไม่มี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046DeviceNetไม่มี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046NPNไม่มี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046PNPไม่มี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046-ไม่มี101 ถึง 200120300อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046CC-Linkมี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046DeviceNetมี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046NPNมี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046PNPมี101 ถึง 200120300จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 80010.1 ถึง 20.0122.1 ถึง 5.046-มี101 ถึง 200120300อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212CC-Linkไม่มี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212DeviceNetไม่มี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212NPNไม่มี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212PNPไม่มี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212-ไม่มี0 ถึง 10060600อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212CC-Linkมี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212DeviceNetมี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212NPNมี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212PNPมี0 ถึง 10060600จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.080 ถึง 2.0212-มี0 ถึง 10060600อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.06--20CC-Linkไม่มี0 ถึง 100361000จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.06--20DeviceNetไม่มี0 ถึง 100361000จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.06--20NPNไม่มี0 ถึง 100361000จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.06--20PNPไม่มี0 ถึง 100361000จุดควบคุม (C1)1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS3 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.06--20-ไม่มี0 ถึง 100361000อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)1 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู
พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เครื่องตรวจจับตำแหน่ง อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 52
ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 90 สเปค ด้านสิ่งแวดล้อม สเปค มาตรฐาน การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±20
จำนวนโต๊ะ 1 ชิ้น โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MP(n •ม.) 38 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MY(n •ม.) 32
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MR(n •ม.) 34 อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) 0:: 40 ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ แบบตรง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้