1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัชทนความร้อนสำหรับใช้งานที่สะอาด - ติดตั้งแผงติด
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
    ฿ 355.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด [วัสดุ]·เป็นโพลีโพรพิลีน


[M]วัสดุ: ตัวเครื่อง: โพลีโพรพีลีน
ส่วนโลหะ: SUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
PPMP4
รหัสสินค้าBEAPCHGเกลียว ขนาด Mมวล (ก.)พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(มม.2 )
ราคาต่อหน่วยส่วนลดตามปริมาณ
ประเมินค่า
รุ่นD1 ถึง 9 PC10 to 30
PPMP431.69.3121015145M12 × 1.57.24.2  
635.89.91512.317.1175M14 × 1.51110.7  
838.410.715.514.218.1196M16 × 1.51519.1  
1043.413.218.517.520.9246M20 × 2.02539.6  
1248.813.420.52123.6276M24 × 2.03147.6  

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PPMP4
PPMP6
PPMP8
PPMP10
PPMP12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 355.20

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 393.68

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 441.04

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 532.80

HANDY JOINTS 1 ชิ้น 3 วัน 1010

฿ 639.36

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลที่ใช้ได้อากาศ น้ำ สารเคมี
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน*0 to 80°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด0.9 เมกะปาสคาล (20°C)
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน-100kPa
* ไม่มีการแช่แข็ง

■ คุณสมบัติ
· โพลีโพรพีลีน รองรับการใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด (PP) ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง
· ตัวเครื่อง พลาสติกเป็นแบบกึ่งโปร่งใสเพื่อให้สามารถจดจำ ของไหล ได้จากภายนอก

■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
· สำหรับน้ำหรือ ของไหล ต้องใช้เม็ดมีดสำหรับ ท่อ/ สายยาง อ่อน (P.1390 ​​PUIT / PUSIT) รักษา ความดัน ดันไฟกระชาก
ให้ต่ำกว่าระดับ ความดัน สูงสุด
· หากส่วน เกลียว ทำจาก PP ให้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ให้แน่นด้วยการขันสกรูมือให้แน่น จากนั้นหมุน 2 หรือ 3 รอบ
ประแจ การขันแน่นเกินไปอาจทำให้ด้ายเสียหายได้ การขันแน่นไม่เพียงพออาจทำให้หลวมหรือรั่วได้
· เนื่องจากการเสียรูปของการคืบ สกรู อาจหลวมและอาจเกิดการรั่วไหลเล็กน้อย วารสาร
แนะนำให้ งานซ่อมบำรุง ให้แน่น หากการขันกลับไม่ได้ผล ให้เปลี่ยน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ใช้อยู่
· เมื่อมีโอกาสที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์จะเสียหายเนื่องจากการรั่วไหลของตัวกลางของ ของไหล ให้พิจารณา
จัดให้มีมาตรการป้องกันเช่นผ้าคลุมก่อนใช้งาน
·ไม่อนุญาตให้ใช้กับ น้ำมัน
■ แผนภาพโครงสร้าง

< แรงบิดขันแน่น ที่แนะนำ>
ตัวเครื่อง เกลียว: โพลีโพรพีลีน
R1/8:0.5 นิวตันเมตร R1/4:0.7 นิวตันเมตร R3/8:1.0 นิวตันเมตร
เกลียว : สแตนเลสเกรด 304
R1/8:7 ถึง 9 Nm R1/4:12 ถึง 14 Nm R3/8:22 ถึง 24 Nm
(ค่านี้เป็นค่าสำหรับการหมุน เทป ซีล 2 รอบ ขันให้แน่นอีก 2 รอบหากจำเป็น)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
วัสดุ ซีล ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้